Mentions légales

AE – Un revêtement de surface optimal

Le traitement en 3 phases de la surface des coffrets AE garantit une protection optimale contre la corrosion et résiste aux huiles minérales, aux lubrifiants, aux émulsions d'usinage et aux solvants comme par exemple les produits de nettoyage. Rittal est le seul fabricant d'enveloppes électriques qui dispose d'origine d'une qualité de peinture identique à celle de l'industrie automobile. La qualité est garantie par le contrôle permanent du processus.


Une qualité maximale en 3 phases :
  • Phase 1 : traitement nanocéramique
  • Phase 2 : apprêt par trempé électrophorèse
  • Phase 3 : revêtement poudre texturé
Protection des surfaces Rittal

AE – Production de masse

Environ 5500 coffrets électriques AE sont produits par jour soit environ 7 fois la hauteur de la Tour Eiffel si on les empilait.

  • Qualité uniforme grâce à un processus de fabrication automatisé
  • Disponibilité immédiate sur stock et livraison rapide des produits standard
  • Réactivité rapide si besoin de quantités élevées

AE – Qualité certifiée

Cela signifie : une gestion permanente de la qualité ayant comme objectif l'amélioration des produits, des services et des processus internes. Tous les processus sont régulièrement analysés dans des cercles de qualité puis vérifés par des audits internes. Des audits externes nous confirment aussi chaque année nos améliorations et notre standard de qualité élevé.


Laboratoires de tests Rittal accrédités pour :
  • Simulation de conditions climatiques
  • Tests de charges statiques et dynamiques
  • Mesurage 3D
  • Tests du degré de protection IP et NEMA
  • Tests au brouillard salin
  • Tests de sécurité et de fonctionnement électriques
  • Test de contrôle de la puissance frigorifique des climatiseurs et échangeurs thermiques
  • Tests matériaux
Le département Qualité vous informe
Vidéo QA