AE – Un revêtement de surface optimal
Le traitement en 3 phases de la surface des coffrets AE garantit une protection optimale contre la corrosion et résiste aux huiles minérales, aux lubrifiants, aux émulsions d'usinage et aux solvants comme par exemple les produits de nettoyage. Rittal est le seul fabricant d'enveloppes électriques qui dispose d'origine d'une qualité de peinture identique à celle de l'industrie automobile. La qualité est garantie par le contrôle permanent du processus.
Une qualité maximale en 3 phases :
- Phase 1 : traitement nanocéramique
- Phase 2 : apprêt par trempé électrophorèse
- Phase 3 : revêtement poudre texturé