크레딧 / 법적 고지

AE – 최적의 표면 처리

AE 콤팩트 인클로저의 3중 표면 처리는 최적의 부식 방지 효과를 제공하며, 광유, 윤활유, 가공 유제와 또한 예를 들어 세척 시 사용하는 용제에 대한 저항성이 있습니다. 리탈은 자동차 산업 분야의 도장과 상응하는 품질을 표준형으로 제공하는 유일한 인클로저 제조업체입니다. 이러한 품질은 지속적인 공정 모니터링을 통해 보장됩니다.


최고의 품질을 위한 3단계 코팅 절차:
  • 1 단계: 나노세라믹 전 처리
  • 2 단계: 전기 영동 딥코팅 프라이밍
  • 3 단계: 텍스처 분체 코팅
리탈 표면 보호

AE – 연속 생산

리탈에서는 매일 5,500여 대의 AE 콤팩트 인클로저를 생산합니다. 이 인클로저들을 위로 쌓아 올렸을 때 그 높이는 에펠탑 보다 7배 가량 높습니다. 이와 같은 인상적인 수치는 본질적인 고유 혜택에 대한 근거를 상징합니다.

  • 자동화된 제조 공정으로 일관된 품질이 보장됩니다.
  • 연속 생산의 무한한 가용성
  • 높은 수요에 대한 빠른 응대 시간

AE – 검증된 품질

이는 지속적인 품질관리 및 제품, 서비스, 내부 프로세스의 끊임없는 개선을 의미합니다. 모든 절차는 품질관리 시스템 내에서 지속적으로 발전을 거듭하고 있으며, 내부 감사를 통해 점검을 받습니다. 수 많은 성공적인 외부 감사는 리탈의 품질 개선과 높은 기준을 매년 입증하고 있습니다.


인가 받은 리탈의 품질 검사실 검사 항목:
  • 기후 조건 시뮬레이션
  • 동적 및 정적 부하 검사
  • 3D 측정
  • IP 보호 등급 및 NEMA 타입 등급 검사
  • 염수 분무 검사
  • 전기 안전 및 기능 검사
  • 냉각 장치 및 열교환기 성능 검사
  • 재질 검사
QM 리포트
QA 동영상