Colofon

AE – Optimale coating

De drievoudige oppervlaktebescherming van de wandkasten AE biedt optimale bescherming tegen corrosie en is bestand tegen minerale oliƫn, smeermiddelen, bewerkingsemulsies en oplosmiddelen die bijvoorbeeld voor reiniging worden toegepast. Rittal is de enige producent van kasten die standaard een lakkwaliteit aanbiedt die vergelijkbaar is met die van de automobilindustrie. De kwaliteit wordt door een continue procesbewaking gewaarborgd.


In drie fasen naar maximale kwaliteit:
  • Fase 1: Nanokeramische voorbehandeling
  • Fase 2: Elektroforetische dompelgrondlak
  • Fase 3: Structuur-poedercoating
Rittal-oppervlaktebescherming

AE – Serieproductie

Per dag worden bij Rittal ca. 5.500 wandkasten AE geproduceerd. Opgestapeld komt dat overeen met ongeveer zeven keer de hoogte van de Eiffeltoren. Dat zijn indrukwekkende aantallen die de basis van de belangrijkste eigenschappen vertegenwoordigen.

  • Constante kwaliteit dankzij het geautomatiseerde productieproces.
  • Hoge beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van de in serie vervaardigde producten
  • Snelle responstijden bij hoge vraag

AE – Gecontroleerde kwaliteit

Gecontroleerde kwaliteit verwijst naar het consequente kwaliteitsmanagement en de continue verbetering van producten, diensten en interne processen. Alle processen worden via kwaliteitscontrolecircuits continu verder ontwikkeld en aan de hand van interne audits gecontroleerd. Het grote aantal succesvolle externe audits vormt elk jaar weer een bevestiging van onze verbeteringen en hoge standaards.


Geaccrediteerd Rittal-testlaboratorium voor:
  • simulatie van klimaatomstandigheden
  • dynamische en statische belastingstests
  • 3D-kartering
  • testen van IP-beschermklassen en NEMA typekeuringen
  • zoutsproeineveltests
  • elektrische veiligheids- en functietests
  • prestatietests bij koelaggregaten en warmtewisselaars
  • materiaal- en grondstoffentests
QM informeert
QS-video