AE – Sicher verpackt
Mechanische Sicherheit ist eine der wesentlichen Kernanforderungen in der Industrie, und eine Disziplin, die der Kompakt-Schaltschrank AE perfekt beherrscht. Das hat der AE bereits millionenfach unter Beweis gestellt.
- Gehäuseschutzrinne führt Wasser gezielt ab, damit Feuchtigkeit nicht dauerhaft an der Dichtung ansteht
- PU-Schaum-Dichtung nahtlos geschäumt, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, überlackierbar und kurzfristig bis 180°C einbrennbar
- Regendach für den Schutz vor Witterungseinflüssen im geschützten Außenbereich
- 54 verschiedenste Verschluss-Systeme für einen kontrollierten Zugriff
Türvarianten