Imprint / legals

AE – Pålidelig pakning

Mekanisk sikkerhed er et væsentligt nøglekrav i industrien, og denne egenskab behersker kompakttavle AE til perfektion. Det har AE allerede dokumenteret millioner af gange.

  • Beskyttelsesrende på skabet leder vandet målrettet væk, således at der ikke samler sig fugt på pakningen
  • Pakning af PU-skum uden samlinger, temperaturbestandighed fra -20°C til +80°C, kan overmales og kortvarigt ovnlakeres ved 180°C
  • Regntag til beskyttelse mod vejrliget på overdækkede udendørs områder
  • 54 vidt forskellige låsesystemer for kontrolleret adgang
Dørkonfiguration
Belastningsbrochure (engelsk)

AE – Optimal klimastyring

Specielt i kompakttavler med beskedent rumfang spiller optimal klimastyring en ganske vigtig rolle. Hos Rittal hænger de to ting sammen og sørger for sikkerhed takket være klimaløsninger, der er perfekt tilpasset til AE, fra en og samme leverandør.

  • Klimastyring via filterventilatorer og skabsopvarmning til undgåelse af kondens med enkel regulering via termostat og hygrostat
  • Termoelektriske kølere – effektive termoelektriske køleenheder i letvægtsudgave, som ved behov også kan opvarme
  • Trykudligningsprop med integreret tætningsmembran, sikker kondensatafledning indvendigt og beskyttelse mod vandsprøjt udvendigt
  • Den besværlige beregning af klimastyringsbehovet udføres af programmet Therm
Klimateknik
Therm

AE – Internationale godkendelser

Rittals produkter kan fremvise en lang række internationalt anerkendte godkendelser og tilladelser og lever op til høje, globalt anerkendte kvalitetsstandarder.

  • AAlle komponenter underkastes de strengeste afprøvninger efter internationale forskrifter og standarder
  • Den ensartede høje produktkvalitet sikres gennem en omfattende kvalitetsstyring
  • Regelmæssig produktionskontrol på eksterne testinstitutter garanterer for overholdelse af internationale standarder
Godkendelser Link til godkendelser