AE – Protección de manera fiable
La seguridad mecánica es un requisito básico en la industria, y una disciplina que ha sido perfectamente dominada por el armario compacto AE. Millones de instalaciones son testimonio de este hecho.
- Canal de protección del armario: Diseñado específicamente para eliminar el agua, para que la humedad no se acumule en la junta
- Junta continua de poliuretano inyectado: Resistencia a temperaturas desde -40°C hasta +80°C, puede ser repintada y/o esmaltada en caliente hasta 180°C
- Tejadillo como protección contra el agua: Refuerza la protección contra la influencia del tiempo en zonas exteriores protegidas
- 54 sistemas de cierre diferentes para un acceso controlado
Configuración de puertas