Mentions légales

AE – Enveloppe protectrice

La sécurité mécanique est une exigence de base dans l'industrie que le coffret électrique AE remplit totalement. Il l'a déjà prouvé des millions de fois.

  • L'eau est évacuée par une gouttière de protection afin qu’elle ne puisse pas rester en contact permanent avec le joint.
  • Joint monobloc en mousse polyureéthane pouvant être repeint et résistant à des températures de -20°C à +80°C et même inflammable jusqu'à 180°C sur une courte période
  • Toit anti-pluie protégeant contre les intempéries lors d'une implantation à l'extérieur
  • 54 type de serrures standard différentes afin de contrôler parfaitement l'accès
Aménagement de la porte
Brochure des charges admissibles AE

AE – Parfaitement climatisé

Une climatisation optimale est particulièrement importante pour les petits coffrets électriques. Rittal sait vous fournir un ensemble complet qui vous garantira la sécurité en associant au coffret électrique la solution de climatisation adaptée.

  • Gestion thermique par des ventilateurs à filtre ou des résistances chauffantes qui se régulent par thermostat ou hygrostat.
  • Climatiseurs thermoélectriques – Des climatiseurs thermoélectriques réversibles, puissants et peu encombrants
  • Bouchons compensateurs de pression avec membrane étanche intégrée pour évacuer les eaux de condensation hors du coffret mais protégeant aussi contre pour protéger contre les projections d'eau venant de l'extérieur
  • Réalisation du bilan thermique à l'aide du logiciel gratuit Therm
Climatisation
Therm

AE – Homologations internationales

Les produits Rittal disposent de nombreuses certifications et homologations internationales et répondent aux standards de qualité les plus élevés.

  • Tous les produits subissent les tests les plus relevés conformément aux normes et standards internationaux
  • La constance de la qualité est assurée par le département qualité Rittal
  • Des contrôles réguliers effectués par des organismes externes garantissent le respect des standards internationaux
Homologations Lien vers les homologations