Imprint / Legals / Privacy Policy

AE – Contenitori sicuri

I contenitori devono essere meccanicamente sicuri: per soddisfare uno dei principali requisiti dell'Industria, Rittal ha concretizzato la sue elevate competenze nella realizzazione degli armadietti compatti AE. Lo testimoniano i diversi milioni di esemplari AE installati in tutto il mondo.

  • La bordatura di protezione con sezione a grondaia devia l'acqua in modo mirato, per evitare depositi di liquido sulla guarnizione
  • Guarnizione schiumata poliuretanica applicata a macchina senza giunzioni, resistente a temperature da -20°C a +80°C, riverniciabile e resistente al fuoco fino a 180°C per brevi periodi di tempo
  • Tetto parapioggia: aumenta la protezione dalle intemperie nelle applicazioni outdoor
  • 54 diversi sistemi di chiusura per il controllo degli accessi
Varianti della porta
Manuale 'Dati di carico'

AE – Climatizzazione ottimale

Una climatizzazione ottimale è particolarmente importante negli armadi compatti, caratterizzati da volumi ridotti. Armadi e sistemi Rittal sono interconnessi per garantire la massima sicurezza, come le soluzioni di climatizzazione dedicate alla gamma AE: tutto proviene da un'unica fonte.

  • Climatizzazione mediante ventilatori-filtro e riscaldatore anticondensa con controllo semplificato tramite termostato e igrostato per monitorare le condizioni operative di temperatura e umidità
  • Condizionatore termoelettrico – performante e compatto, può anche riscaldare quando è necessario
  • Tappi di compensazione della pressione con membrana di tenuta integrata, scarico della condensa per scaricare in modo sicuro la condensa dall'interno dell'armadio e proteggere l'entrata da spruzzi dall'esterno
  • Le complesse procedure di calcolo del fabbisogno di climatizzazione sono eseguite dal software Therm, disponibile gratuitamente online
Climatizzazione
Therm

AE – Approvazioni internazionali

I prodotti Rittal sono approvati e certificati da organismi internazionali che ne attestano la conformità ai più elevati standard qualitativi riconosciuti sui mercati globali.

  • Tutti i componenti sono sottoposti a severi test e collaudi secondo le prescrizioni e normative internazionali.
  • La qualità dei prodotti è costantemente mantenuta a livelli elevati grazie ad un sistema di Total Quality Management esteso a tutti i processi aziendali.
  • Il controllo dei processi produttivi, effettuato regolarmente da laboratori indipendenti esterni, garantisce la piena conformità agli standard normativi internazionali.
Approvazioni Link Approvazioni