크레딧 / 법적 고지

AE – 확실한 포장

기계적 안전성은 산업에서의 핵심 요구조건으로 리탈이 AE 콤팩트 인클로저로 완벽하게 터득한 규율입니다. 그 사실은 백만번의 설치로 입증되고 있습니다.

  • 하우징 보호 채널: 특별히 설계된 실링 처리로 물기를 제거하고 습기가 모이지 않습니다.
  • PU 발포 실링: 이음매 없는 발포성형, -40°C부터 +80°C까지의 내열성으로 가중 도장과 최고 180°C에서 이루어지는 일시 열처리 에나멜 도색도 가능합니다.
  • 빗물 차단 루프: 보호된 옥외 공간 날씨의 영향으로부터 보호성을 보강합니다.
  • 액세스 제어를 위한 54개의 다른 잠금 시스템이 제공됩니다.
도어 구성
내하중력 브로슈어

AE – 최적의 공조

작은 용량의 콤팩트 인클로저 내에서는 최적의 공조가 특히 중요합니다. 리탈에서는 이 두 가지가 상호 연결되어 있으며 단일 소스에서 제공하는 공조 솔루션이 신뢰성 보장을 위해 AE에 완벽하게 맞춰져 있습니다.

  • 공조는 팬 필터 장치와 인클로저 히터로 결로를 방지하고 온도 제어기와 습도 제어기로 손쉬운 조절을 하여 공조가 이루어집니다.
  • 열전기 쿨러 – 경량 설계된 강력한 열전기 냉각 장치는 필요 시 발열이 가능합니다.
  • 통합형 실링 멤브레인이 있는 압력 보정 마개가 확실히 내부로부터 응측수를 배출하고 외부 살수로부터 보호합니다.
  • 무료 Therm 소프트웨어가 복잡한 공조 요구조건의 계산을 담당합니다.
공조
Therm

AE – 국제 인증

리탈 제품은 국제 공인 인증과 승인을 다수 보유하고 있으며 최고 수준의 국제 공인 품질 기준 충족을 자랑합니다.

  • 모든 구성품은 매우 엄격한 국제 기준 및 규정을 따릅니다.
  • 광범위한 품질 관리 시스템으로 제품의 일관된 고품질을 보장합니다.
  • 외부 시험 기관의 정기적인 생산 감사로 세계 표준 준수가 보증됩니다.
인증 인증서 링크