AE – 확실한 포장
기계적 안전성은 산업에서의 핵심 요구조건으로 리탈이 AE 콤팩트 인클로저로 완벽하게 터득한 규율입니다. 그 사실은 백만번의 설치로 입증되고 있습니다.
- 하우징 보호 채널: 특별히 설계된 실링 처리로 물기를 제거하고 습기가 모이지 않습니다.
- PU 발포 실링: 이음매 없는 발포성형, -40°C부터 +80°C까지의 내열성으로 가중 도장과 최고 180°C에서 이루어지는 일시 열처리 에나멜 도색도 가능합니다.
- 빗물 차단 루프: 보호된 옥외 공간 날씨의 영향으로부터 보호성을 보강합니다.
- 액세스 제어를 위한 54개의 다른 잠금 시스템이 제공됩니다.
도어 구성