Colofon

AE – Veilig verpakt

Mechanische veiligheid is een van de belangrijkste eisen in de industrie, en een discipline die de wandkast AE perfect beheerst. Dat heeft de AE inmiddels miljoenen keren bewezen.

  • De kastrand voert op doeltreffende wijze water af, zodat dit niet continu op de afdichting ligt
  • Naadloos ingeschuimde PU-afdichting, temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C, overlakbaar en kortstondig inbrandbaar tot 180 °C
  • Beschermdak als bescherming tegen weersinvloeden bij buitenopstelling
  • 54 uiteenlopende sluitsystemen voor een gecontroleerde toegang
Deurvarianten
Belastingsbrochure

AE – Optimaal geklimatiseerd

Met name bij wandkasten met een gering volume speelt optimale klimatisering een belangrijke rol. Dankzij perfect op de AE afgestemde klimatiseringsoplossingen volgt bij Rittal automatisch het een op het ander, wat resulteert in veiligheid.

  • Klimatisering met behulp van ventilatoren en kastverwarming ter voorkoming van condensvorming met eenvoudige regeling via thermostaat en hygrostaat
  • Thermoelectric Cooler – krachtige thermoelektrische, lichtgewicht koelaggregaten die indien gewenst ook verwarmen
  • Drukcompensatie-doorvoer met geïntegreerd afdichtingsmembraan, veilige condensafvoer aan de binnenzijde en bescherming tegen spatwater aan de buitenzijde
  • De tijdrovende berekening van de klimatiseringsbehoefte wordt uitgevoerd door de gratis software Therm
Klimatisering
Therm

AE – Internationale toelatingen

De producten van Rittal hebben een groot aantal internationaal erkende goedkeuringen en toelatingen en voldoen aan de hoogste wereldwijd erkende kwaliteitsnormen.

  • Alle componenten ondergaan de zwaarste tests volgens internationale voorschriften en normen
  • De gelijkblijvend hoge productkwaliteit wordt gewaarborgd door een omvangrijk kwaliteitsmanagement
  • Regelmatige productiecontroles door externe testinstituten garanderen het aanhouden van wereldwijde standaards
Toelatingen Link naar de toelatingen