Informacje

AE – Bezpieczne opakowanie

Bezpieczeństwo mechaniczne jest jednym z najważniejszych wymogów w przemyśle i jednocześnie dyscypliną, której założenia zostały doskonale zrealizowane w przypadku obudów sterowniczych Kompakt AE. AE udowodniły to już miliony razy.

  • Rynienka ochronna służy do odprowadzania wody, aby wilgoć nie zbierała się na uszczelce
  • Pozbawiona łączeń uszczelka z pianki poliuretanowej, odporna na temperatury od -40°C do +80°C, z możliwością lakierowania oraz odporna na krótkotrwałe oddziaływanie do 180°C
  • Dach przeciwdeszczowy zapewniający ochronę przed warunkami atmosferycznymi w zabezpieczonym obszarze zewnętrznym
  • 54 najróżniejsze systemy zamknięć zapewniające kontrolowany dostęp
Warianty drzwi
Broszura o obciążeniach

AE – Optymalna klimatyzacja

Optymalna klimatyzacja odgrywa ważną rolę szczególnie w przypadku obudów o małej objętości. W Rittal jedno zazębia się z drugim, zapewniając bezpieczeństwo dzięki perfekcyjnie dopasowanym do AE rozwiązaniom klimatyzacji z jednego źródła.

  • Klimatyzacja z zastosowaniem wentylatorów filtrujących i grzałek zabezpieczających przed kondensacją wody, z łatwą regulacją za pomocą termostatu i higrostatu
  • Thermoelectric Cooler – wysokowydajne klimatyzatory termoelektryczne o lekkiej konstrukcji, także z funkcją ogrzewania
  • Zatyczki do wyrównania ciśnienia ze zintegrowaną membraną uszczelniającą, pewny odpływ kondensatu z wnętrza i ochrona przed wodą rozpryskową z zewnątrz
  • Trudne obliczenia potrzeb klimatyzacji zrealizowane za pomocą darmowego programu Therm
Klimatyzacja
Therm

AE – Międzynarodowe aprobaty

Produkty Rittal posiadają wiele międzynarodowych aprobat oraz dopuszczeń i odpowiadają najwyższym, uznawanym na całym świecie normom jakości.

  • Wszystkie komponenty poddawane są najbardziej wymagającym testom zgodnie z międzynarodowymi przepisami i normami
  • Jakość na najwyższym poziomie jest stale zapewniana dzięki kompletnemu procesowi zarządzania jakością
  • Regularne kontrole przeprowadzane przez zewnętrzne instytuty kontrolne gwarantują przestrzeganie światowych standardów
Aprobaty Link do aprobat