Контактная информация

AE – Надежная защита

Механическая защита является одним из важнейших требований в промышленности и данное требование выполняется компактным распределительным шкафом AE в полном объеме. Все это уже миллион раз доказано шкафом AE.

  • Защитный кант целенаправленно отводит воду, для того, чтобы влага не скапливалась на уплотнении двери
  • Уплотнение из ПВХ является бесшовным, с термостойкостью от -40°C до +80°C, с возможностью перекраски и кратковременного нагрева до 180°C
  • Дождевая крыша для защиты от погодных воздействий при наружной установке
  • 54 различных систем замков для контролируемого доступа
Конфигурация дверей
Брошюра Нагрузки на элементы

AE – Оптимальный контроль микроклимата

Оптимальный контроль микроклимата играет особую роль для компактных распределительных шкафов малого объема. У Rittal все взаимосвязано и обеспечивается максимальная надежность, благодаря решениям по контролю микроклимата для шкафов AE.

  • Охлаждение фильтрующими вентиляторами и предупреждение выпадения конденсата с помощью обогревателей с управлением термостатом и гигростатом.
  • Термоэлектрический охладитель – мощные термоэлектрические холодильные агрегаты легкой конструкции, работают также на нагрев
  • Заглушка для сброса давления со встроенной уплотнительной мембраной, надежный отвод конденсата изнутри и защита от воды снаружи
  • Трудоемкий расчет контроля микроклимата берет на себя бесплатное программное обеспечение Therm
Контроль микроклимата
Therm

AE – Международные сертификаты

Продукты Rittal имеют многочисленные международные сертификаты и допуски и соответствуют высочайшим мировым стандартам качества.

  • Все компоненты подвергаются строгой проверке на соответствие международным предписаниям и стандартам
  • Неизменно высокое качество продукции гарантируется обширной системой контроля качества
  • Регулярный технологический контроль, осуществляемый независимыми институтами, гарантирует соблюдение мировых стандартов
Сертификаты Ссылка на сертификаты