Colofon
sluiten

Interfaces
& programmering

De gebruikersinterface van een Perforex is een zeer eenvoudig te gebruiken en op afstand te onderhouden werkplaatssoftwareprogramma.

De software is geschikt voor toepassing in een netwerk, maakt gebruik van een centrale database en is zo vaak men wil op verschillende PC’s in het bedrijf te installeren.

Alle geprogrammeerde werkorders zijn hierdoor direct in de machine beschikbaar en kunnen opnieuw worden gebruikt.

Als alternatief kunnen nagenoeg alle gangbare CAD- en E-Plan-systemen voor de programmering worden toegepast.

Informeer naar onze interfaces.

sluiten

Pneumatische spaninrichting

Gemakkelijk spannen van kasten/behuizingen en vlakke delen zoals deuren, zijwanden en montageplaten met behulp van spanvingers en membraanspanners

sluiten

Perforex performance-pakket

Performance-pakket bestaande uit borstelstrips en speciale frezen voor snelle, trillingsarme en geluidsgeoptimaliseerde freesbewerkingen. De toepassing van borstelstrips in combinatie met de gepatenteerde aandrukschotel alsmede het geoptimaliseerde freesgereedschap realiseert een aanzienlijke geluidsdemping.

Andere voordelen:

sluiten

Gemotoriseerde
diepteverstelling

sluiten

Gepatenteerde aandrukschotel
en krachtige spindel

De gepatenteerde aandrukschotel reduceert trillingen van het materiaal. Dit verlengt de levensduur van het gereedschap.

sluiten

Automatische gereedschapscontrole
en -wisseling