Acerca de / Aviso legal

The SEER en 3 pasos

Paso 1: Calculación previa

  • Actualmente, la eficiencia energética de los refrigeradores por lo general se da como EER (Energy Efficiency Ratio o Ratio de Eficiencia Energética)
  • Este valor se calcula a una temperatura ambiente o pasillo fijo de 35°C
  • En realidad, las temperaturas pasillo se encuentran generalmente muy por debajo de 35°C, y fluctúan en el transcurso del año
  • Por esta razón, para un cálculo realista de la eficiencia energética, es necesario para determinar la variación estacional de la temperatura

Paso 2: Registro de valores de temperatura

  • Para crear un perfil de temperatura, en primer lugar, se realizaron mediciones completas en varios pasillos de fábricas a través de Alemania
  • A partir de estos puntos de medida (más de 60.000 en total), la interpolación se utiliza para representar el perfil de temperatura para Alemania
  • A partir de este perfil, las fluctuaciones en el patrón estacional son determinadas fácilmente

Paso 3: Comparabilidad internacional

  • Como un “global player”, Rittal se ha fijado el objetivo de permitir a sus clientes en todo el mundo, calcular sus propios ahorros potenciales de energía
  • Con esto en mente, sobre la base de nuestros resultados, los perfiles internacionales de temperatura han sido preparados también
  • En consecuencia, los cálculos se pueden realizar...
    • a) Para cada zona climática del planeta
    • b) Para su caso específico de producción
Realizar cálculo