制御装置および開閉装置エンジニアリング 4.0

お客様の会社に最適なデジタルワークフロー

お客様の市場競争力を確保し、インダストリー 4.0 時代の電力ネットワークをします。

インダストリー 4.0 の詳細を見る

動画を再生します

インダストリー 4.0 およびヴァーチャルプロトタイプ(仮想試作)

現在、ネットワークのエンドツーエンドデータは、自動化プロセスにおける時間および費用節約のための重要な要素となっています。Eplan のエンジニアリング力、リタールの「The System」および自動化ノウハウを活用。ヴァーチャルプロトタイプは、デジタルワークフローの中核としてすべてのプロセスを関連付け、エンジニアリングから自動生産、さらにその後まで効率化および生産性向上のための基礎データを提供します。

  • 垂直統合
    システムのネットワーク化 例:センサー/作動装置 ←→ ERP
  • 水平統合
    企業の境界を越えた付加価値を高めるネットワーク
  • エンジニアリングのデジタル統合

エンジニアリングの詳細を見る

1
2
3

エンジニアリング

リタールの優れたエンジニアリングソリューションの利用。

EPLAN データポータルにより、Eplan エンジニアリングプラットフォームとの統合に必要な全品目データにアクセスできます。リタールのツールとインターフェイス接続し、プランニングステージが完了します。

詳細を見る

エンジニアリングはヴァーチャルプロトタイプと統合され、制御装置および開閉装置エンジニアリング4.0 におけるすべての後続プロセスに対する制御センターの役割を果たします。

システムの詳細を見る

システム

リタールのシステムソリューションを利用することで、エンクロージャー、温度管理、分電・配電、ITインフラシステムなどから構成されるモジュラーシステムの特長を最大限に活用できます。時間節約、信頼性向上、標準化など多くのメリットを享受できます。

詳細を見る

エンクロージャーおよびエンクロージャー部品の充実した品揃えと関連データが、ヴァーチャルプロトタイプ作成の基礎となり、お客様の用途に最適なソリューションプランニングを支援します。

  • 大型エンクロージャーシステム
  • コマンドパネル
  • ハウジング
  • コンパクトボックス
  • コンソール

ヴァーチャルプロトタイプの開閉装置などが理想的な温度環境で動作するよう、あらゆる用途に最適な温度管理ソリューションをご提供します。

  • 空気冷却
  • 温度管理ユニット
  • 液体冷却
  • ヒーター

試験済みの分電・配電コンポーネントおよびシステムが、最高の信頼性をご提供いたします。

  • バスバーシステム
  • Ri4Power システム
  • 分電・配電エンクロージャー

多様なアクセサリーによる無限の可能性

  • ベース、サイドパネル、連結技術
  • ドア/ロック、天井/壁面取付け
  • 内部実装、電源供給
  • ケーブル取り回し、ヒューマンマシンインターフェイス

自動化の詳細を見る

オートメーション

リタールは、手動ツールから完全自動化された工場まで、すべてのニーズにお応えする包括的ソリューションをご提供し、製造分野におけるあらゆるプロセスステップを支援します。お客さまのニーズに的確に対応するソリューションをご利用いただくことで、プロセスや現場の段取りを最適化し生産性を大幅に向上させることができます。

詳細を見る

機械加工

カスタマイズした自動化ソリューションにより、機械加工プロセスを最適化します。

  • マシニングセンター Perforex BC
  • カッティングセンター Secarex
  • 3D レーザー加工機 Perforex LC

ワイヤリング

多様な自動化ソリューションで配線プロセスを最適化します。

  • 手動機械加工のための可視化

結果

理想的な結果 – 完璧な製品

  • 制御装置および開閉装置エンジニアリングにおける完全なワークフローの最適化
  • スループット時間の短縮
  • 迅速な納品
  • お客様の要求に対する柔軟な対応
  • お客様の変更事項を確実に実施

当社の専門知識で、
お客様をご支援いたします。

当社の専門知識で、
お客様をご支援いたします。

ご興味がお有りですか?
お問い合わせください!

お問い合わせフォーム