Borne de conexión a presión

Conexión segura sin herramientas

Pequeño accesorio de gran impacto. Quién no ha tenido que hacerlo alguna vez: colocar rápidamente conductores PE o una toma de corriente sin protección en instalaciones de distribución y control. Ahora se puede realizar de forma rápida, segura y sin herramientas, utilizando los nuevos bornes de conexión push-in.

  • Montaje de los bornes de conexión sin herramientas
  • Sin manteniemiento, gracias al montaje a presión
  • Amplio rango de sección de cables. Los tipos de conductores más comúnes pueden ser conectados
  • Totalmente aislado y con sistema de etiquetado integrado
  • Contacto óptimo rompiendo la capa de óxido
  • Aprobaciones internacionales

Ver vídeo

Ventajas a simple vista

    Montaje sin herramientas
    • El terminal del conductor se fija al borne de conexión simplemente presionando hasta encajar.
    • Rápido montaje inmejorable.
    Soluciones totalmente automatizadas
    • No se requiere observación o monitorización del torque necesario.
    • Conexión segura y permanente.
    Flexible
    • En conductores de tierra (PE) o neutro (N).
    • Para conectar en cajas de contadores.
    • Para sistemas de carril de control de tensión.
    Para un amplio rango de conectores
    • Para sección de cable de 0.5-4 mm2.
    • Para sección de cable de 1.5-16 mm2.
    • Para grosor de barra de 5 o 10 mm.
    Compatible en todo el mundo
    • Acorde a la normativa de terminales más relevante (IEC 60999-1, IEC 60947-7-1 e IEC 60947-7-2).
    • Aprobaciones según la UL 1059, 486 y 94-V0.
    • Aprobaciones para aplicaciones marítimas por ABS, DNV-GL y LR.
    Completamente aislado y apto para el etiquetado
    • Facricado en material aislante.
    • Dos posiciones para colocar etiquetas.
    • Marcado acorde con la IEC 60204.
    Contacto óptimo
    • Muelle de contacto especialmente diseñado para romper la posible capa de óxido de la pletina.
    • No es necesario ningún pre-tratamiento de la pletina de cobre para su instalación.
    • Transmisión de potencia fiable con mínimas pérdidas.