Tiráž / Impressum

Svorky Push-In pro snadné připojení vodičů

Vytvoření bezpečného spojení bez použití nástrojů.

Maličkosti s velkým dopadem. Kdo to nezná z denní praxe: promptně zapojit PE svorku, nebo připojit vodič na nechráněné přípojnice pod napětím v rozváděči. Toto lze nyní provést rychle, bezpečně a bez jakýchkoli nástrojů pomocí nových svorek pro připojení vodičů v provedení Push-in.

  • Velký rozsah upnutí, vhodné pro všechny běžné druhy vodičů
  • Kompletní izolace, popis pomocí standardních systémů popisování
  • Optimální kontakt díky narušení oxidační vrstvy
  • Zcela bezúdržbové, jelikož odpadá dotahování svorky
  • Mezinárodní atesty

Přehrát video

Hlavní přednosti

    Montáž bez nářadí
    • Snadné nasunutí svorky na přípojnici.
    • Nepřekonatelná rychlost.
    Bezúdržbové provedení
    • Okamžité, bezpečné a trvalé připojení.
    • Není potřeba hlídat správný utahovací moment.
    Všestranné použití
    • Připojení PE, PEN, nebo N vodičů.
    • Připojení na nechráněné přípojnice v nn rozváděčích.
    • Připojení řidicích a ovládacích obvodů.
    Velký rozsah upnutí
    • Velikost 1 pro 0,5-4 mm2.
    • Velikost 2 pro 1,5-16 mm2.
    • Pro tloušťku přípojnice 5 nebo 10 mm.
    Vhodné pro celosvětové použití
    • Odpovídá příslušným normám – IEC 60999-1, IEC 60947-7-1 and IEC 60947-7-2.
    • Schváleno v souladu s UL 1059, 486 a 94-V0.
    • Schválení pro použití v námořním sektoru podle ABS, DNV GL a LR.
    Izolované a vhodné pro značení
    • Těleso svorkovnice a pojistný klip jsou vyrobeny z izolačního materiálu.
    • Dvě místa pro připevnění označovacích štítků.
    • Zajišťuje značení v souladu s normou IEC 60204.
    Optimální kontakt
    • Speciálně tvarovaná přítlačná pružina pro odstranění zoxidované vrstvy.
    • Měděná přípojnice nemusí být předem očištěna.
    • Spolehlivý přenos výkonu s minimálními ztrátami.