Imprint

Connessione conduttori:
facile con i morsetti push-in

Connessione sicura senza l’uso di attrezzi

Piccoli oggetti di grande interesse. A chi non è capitato, almeno una volta, di dover collegare velocemente un conduttore di protezione (PE) o una presa di alimentazione in un quadro elettrico o di comando. Con i nuovi morsetti push-in il collegamento dei conduttori è sicuro, veloce e non richiede utensili.

  • Maggior spazio utile di serraggio e connessione per tutti i conduttori comunemente in commercio
  • Completamente isolati. Strisce di siglatura per codifica secondo normative
  • Contatto elettrico ottimale grazie all’incisione dello strato di ossido
  • Completamente esente da manutenzione poiché non è più necessario riserrare il morsetto
  • Certificazioni internazionali

Guarda il video

Panoramica dei vantaggi

    Montaggio senza l’uso di attrezzi
    • Inserisci il morsetto sulla sbarra e fallo scorrere fino al punto di arresto.
    • Inserisci il conduttore. Con un clic è già connesso.
    Completamente esente da manutenzione
    • Connessione immediata, sicura e stabile nel tempo.
    • Non è più necessario controllare e verificare le coppie di serraggio.
    Versatilità d’impiego
    • Anche su sbarre PE o N.
    • In armadi di misura, sulle sbarre di distribuzione dei quadri di comando
    Maggior spazio utile di serraggio
    • Variante 1 per diametri 0,5-4 mm2.
    • Variante 2 per diametri 1,5-16 mm2.
    • Per sbarre con sezione 5 e 10 mm.
    Impiego internazionale
    • Conformi alle norme: IEC 60999-1, IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2 relative ai dispositivi e metodi di connessione.
    • Certificazione secondo UL 1059, 486, 94-V0.
    • Approvazione per applicazioni marittime secondo ABS, DNV-GL e LR.
    Ottimo isolamento. Siglatura perfetta
    • Le parti attive del morsetto e gli elementi a innesto sono rivestite di materiale isolante.
    • Due aree per l’applicazione delle strisce di siglatura.
    • Marcatura conforme a IEC 60204.
    Contatto elettrico ottimale
    • Lo strato di ossido viene inciso da speciali clip autograffianti.
    • La sbarra di rame non richiede alcuna lavorazione.
    • E’ garantito un contatto sicuro e bassissime perdite.