Colofon

Aderaansluitklem Push-in simpelweg schuiven

Veilig, zonder gereedschap aansluiten

Kleine dingen, grote gevolgen. Wie herkent dat niet uit de dagelijkse praktijk: snel even een PE-klem of een niet-beveiligde spanningsaftakking in schakel- en besturingsinstallaties plaatsen. Met de nieuwe push-in-aderaansluitklemmen gaat dat snel, veilig en – volledig zonder gereedschap.

  • Royaal klembereik en alle gangbare adersoorten aansluitbaar
  • Rondom volledig geïsoleerd en met standaard coderingssystemen te coderen
  • Optimale contactering door onderbreking van de oxidelaag
  • Volledig onderhoudsvrij, omdat het aanhalen van de klembevestiging vervalt
  • Internationale toelatingen

Video bekijken

De voordelen op een rij

    Montage zonder gereedschap
    • De klem wordt gemonteerd door deze eenvoudig op het railkoper te schuiven.
    • Ader eenvoudig insteken, ongekend snel.
    Volledig onderhoudsvrij
    • Direct een veilige en duurzame aansluiting.
    • Het in acht nemen of controleren van aandraaimomenten is niet nodig.
    Veelzijdige toepassing
    • Op PE- en N-rails.
    • Voor aansluiting in meterkasten of op rails voor stuurspanningsverdeling.
    Royaal klembereik
    • Grootte 1 voor 0,5-4 mm2.
    • Grootte 2 voor 1,5-16 mm2.
    • Voor raildikten van 5 en 10 mm.
    Internationaal toepasbaar
    • Overeenkomstig de relevante klemmennormen IEC 60999-1, IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2.
    • Toelating volgens UL 1059, 486, 94-V0.
    • Toegelaten voor toepassing in het maritieme bereik door ABS, DNV-GL en LR.
    Geïsoleerd en codeerbaar
    • Klemlichaam en pusher zijn vervaardigd van kunststof.
    • Twee posities voor het aanbrengen van coderingen.
    • Waarborgt de markering overeenkomstig IEC 60204.
    Uitstekende contactering
    • De oxidelaag wordt door een speciaal gevormde klemveer onderbroken.
    • Voorbehandeling van railkoper is niet nodig.
    • Er wordt een veilige stroomoverdracht bij minimale verliezen gewaarborgd.