Informacje

Łatwe podłączanie przewodów

Pewność styku bez użycia narzędzi

Mała rzecz, duży efekt. Chyba każdy zna to z codziennej praktyki: szybki montaż zacisku PE lub odczepu napięcia w instalacjach sterowniczych czy rozdzielczych. Nowe zaciski przyłączeniowe przewodów w technologii push-in umożliwiają wykonanie tych czynności szybko, bezpiecznie i całkowicie bez użycia narzędzi.

  • Duży zakres zacisku oraz możliwość podłączania wszystkich popularnych rodzajów przewodów
  • Całkowita izolacja i standardowe systemy oznakowania
  • Optymalny styk dzięki usunięciu utlenionej warstwy
  • Całkowita bezobsługowość, brak konieczności dokręcania mocowań
  • Międzynarodowe atest

Obejrzyj film

Przegląd zalet

    Beznarzędziowy montaż
    • Zacisk montuje się po prostu wsuwając go na szynę zbiorczą.
    • Wystarczy wetknąć przewód i gotowe. Szybciej już się nie da.
    Całkowity brak konieczności konserwacji
    • Natychmiastowe i trwałe połączenie.
    • Brak konieczności zachowania lub kontroli momentów dokręcania.
    Wszechstronne zastosowanie
    • Na szynach PE lub N.
    • Do podłączania w skrzynkach licznikowych lub na szynach rozdzielczych napięcia sterowania.
    Duży zakres zacisku
    • Rozmiar 1 do 0,5–4 mm2.
    • Rozmiar 2 do 1,5-16 mm2.
    • Do szyn o grubości 5 – 10 mm.
    Zastosowanie na całym świecie
    • Zgodność z ważnymi normami dotyczącymi złącz zaciskowych IEC 60999-1, IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2.
    • Dopuszczenie wg UL 1059, 486, 94-V0.
    • Aprobaty do zastosowań morskich ABS, DNV-GL i LR.
    Zaizolowany i z możliwością etykietowania
    • Korpus zacisku i element zwalniający są wykonane z materiału izolacyjnego.
    • Dwa miejsca do umieszczenia oznaczeń.
    • Zagwarantowane oznakowanie według PN EN 60204.
    Doskonały styk
    • Przełamanie utlenionej warstwy poprzez specjalnie ukształtowaną sprężynę nośną.
    • Brak konieczności wstępnej obróbki szyny miedzianej.
    • Zagwarantowany bezpieczny przesył prądu przy minimalnych stratach.