Imprint / Legals

Ledaranslutningsklämmor
med bara ett tryck

Skapa säkra anslutningar utan att använda några verktyg

Små saker med stor inverkan. Vem har inte varit tvungen att göra detta dagligen: snabbt placera en PE-terminal eller ett oskyddat strömuttag i en elfördelning.

  • Helt verktygslösa ledaranslutningsklämmor
  • Helt underhållsfri, efter snabbanslutningen inte behöver spännas
  • Stor valfrihet. Alla vanliga typer av ledare kan anslutas
  • Fullt isolerad runt om och med ett standard märkningssystem för märkning
  • Optimal kontakt genom att man bryter oxidskiktet vid montage
  • Internationella godkännande

Se video

Fördelar

    Verktygslöst montage
    • Anslutningsklämman trycks enkelt på skenan och sedan trycks ledaren i anslutningsklämman.
    • Oöverträffad hastighet.
    Helautomatiska lösningar
    • Ingen observation eller övervakning av vridmomentet behövs.
    • Säker och permanent anslutning på en gång.
    Flexibel användning
    • På PE eller N ledare.
    • För anslutning i strömmätningslådor.
    • På fördelningsskenor.
    Stort spännområde
    • Storlek 1 för 0.5-4 mm2.
    • Storlek 2 för 1.5-16 mm2.
    • För 5 eller 10 mm skentjocklek.
    Lämplig använding globalt
    • Motsvarar relevanta standarder – IEC 60999-1, IEC 60947-1 och IEC 60947-7-2.
    • Godkänd i enlighet med UL 1059, 486 och 94-V0.
    • Godkännande i sjöfartsstandarden av ABS, DNV-GL och LR.
    Isolerad och lämplig för märkning
    • Anslutningsklämman är av isolerande material.
    • Två punkter för att fästa märkningsetiketter.
    • Säkerställer märkning i enlighet med IEC 60204.
    Optimal kontakt
    • Speciellt formad fasthållande fjäder för att bryta oxidskiktet.
    • Ingen förbehandling av kopparskenan.
    • Pålitlig strömförsörjning med minsta förlust.