Til universelt brug, i individuelle indkapslinger, såvel som i komplette systemer.
Oplev RiLine Compact nuRiLine Compact kan bruges overalt. I enkeltstående indkapslinger eller komplette skabssystemer, giver RiLine Compact den ideelle løsning. Løsningen er baseret på et board med integreret kredsløb og kontaktmønster, for nem tilslutning og udskiftning.
Sådan sparer du pladsKomponenterne monteres nemt forfra med samtidig elektrisk kontakt.
Komplet IP2X-berøringsbeskyttelse mod farer fra begyndelsen.
Click-on-elementer til sikker fastgørelse af RiLine Compact Board på standard DIN-skinne.
Fuld topmontering af systemet med holderløse skinner.
Integrerede skinner med 4,5 mm pasmønster til mekanisk og elektrisk tilslutning af komponenter.
Komplet IP2X-berøringsbeskyttelse mod farer fra begyndelsen.
Click-on-elementer til sikker fastgørelse af RiLine Compact Board på standard DIN-skinne.
Fuld topmontering af systemet med holderløse skinner.
Integrerede skinner med 4,5 mm pasmønster til mekanisk og elektrisk tilslutning af komponenter.
Rittal er førende leverandør af pålidelige strømfordelings- og backupsystemer. RiLine Compact er den nye testede systemløsning, udført i et mere kompakt design, der giver plads til mere.
Fortsæt til montageKomplet topmontering af systemet betyder, at ingen værdifuld plads spildes af skinneholdere.
Boardet og alle komponenter er helt enkelt topmonterede; Intet værktøj kræves. Ved sikring af komponenterne er der samtidig sørget for en sikker elektrisk forbindelse til det allround berøringsbeskyttede board.
Sikker forbindelseKontaktmønstret tillader komponenterne at blive placeret, hvor der er behov for dem.
RiLine Compact-adaptere understøtter hurtig tilslutning af kabler og enheder. Den skruefri fjederterminalteknologi i skinneforbindelsesadapteren gør det muligt at tilslutte ledere hurtigt, og selve kontaktpunktet er helt vedligeholdelsesfrit.
Kan bruges overaltVedligeholdelsesfrit elektrisk kontaktpunkt
Skruefrit tilslutningssystem i skinneforbindelsesadapteren
RiLine Compact opfylder kravene for IEC- og UL-standarder og er derfor ideelt til globalt brug.
Se komponenterne herHer finder du detaljerne om RiLine Compact boards, adaptere og tilbehør, eller du kan kontakte os direkte.
Kontakt os