RiLine Compact –
Distribución de corriente en espacios reducidos

Para uso universal, tanto en envolventes individuales como en sistemas completos

Descubre RiLine Compact ahora

Sistema de barras RiLine Compact

Descubre el nuevo sistema de barras RiLine

Para uso universal, tanto en envolventes individuales como en sistemas completos. El sistema RiLine compact se basa en una placa con los conductores integrados y patrón de conexionado en toda la placa

Más sobre ahorro de espacio

Echa un vistazo más de cerca a nuestro nuevo sistema:

Ahorro de espacio

Distribución de energía en un espacio reducido

Rittal es el proveedor líder de distribución segura de energía y sistemas de respaldo para equipos de control. El nuevo RiLine Compact es la solución de sistema probada para la distribución de potencia de forma compacta en envolventes y pequeños armarios de control.

Más sobre el montaje
Ahorro de espacio

El montaje superior del sistema significa que no hay perdida de espacio para los soportes de barras.

Ahorro de espacio

Montaje

Montaje fácil sin herramientas con el sistema RiLine Compact

La placa y todos los componentes están simplemente montados en la parte superior; no se requieren herramientas. Fijar los componentes al mismo tiempo garantiza una conexión eléctrica segura a la placa protectora contra riesgos de contacto directo.

Más sobre adaptadores
Montaje

La retícula adaptada del sistema RiLine Compact permite el montaje donde sea que se necesite.

Montaje
  • Montaje de la placa y los componentes sin necesidad de herramientas.
  • La retícula adaptada de 4.5 mm permite la colocación de los componentes en cualquier lugar de la placa.
  • Conexión eléctrica segura

Conexión segura del adaptador

Los adaptadores RiLine Compact permiten una conexión rápida de cables y dispositivos. La tecnología de terminal de resorte sin tornillos del adaptador de conexión de barras permite que los conductores se conecten rápidamente, y el punto de contacto en sí no necesita mantenimiento.

Más sobre el uso global
Anschlusstechnik

Punto de contacto eléctrico libre de mantenimiento

Anschlussadapters

Sistema de conexión sin tornillos en el adaptador de conexión de barras

Adapter
  • Rápida conexión de cables y dispositivos
  • Sistema libre de mantenimiento
  • Los adaptadores en miniatura cumplen los requisitos de la norma IEC 61439
  • Ahorro de espacio, montaje seguro de la aparamenta y dispositivos de protección

Universal

Uso global garantizado.

El sistema RiLine Compact cumple con los requisitos de las normas IEC y UL y, por lo tanto, está idealmente preparado para uso internacional.

Ir a los componentes
Uso global garantizado.
  • Aprobación IEC y UL
  • Protección contra el fuego según UL94 V0
  • Uso de cualquier dispositivo independientemente de la marca

Componentes

Sistema RiLine Compact – los componentes.

Aquí encontrará los componentes de RiLine Compact, placas, adaptadores de componentes, adaptadores de conexión de barras y accesorios.

Contactar
RiLine Compact System - die Komponenten

Placas RiLine Compact

Placas con las barras integradas, versiones en 225 mm y 405 mm

A las placas

Adaptador de conexión al embarrado

Para la conexión de cables redondos con sección 1.5 – 16 mm² y AWG 6-16.

Al adaptador de conexión al embarrado

Accesorios

Para unir combinaciones de arrancadores e inversores en los adaptadores Comfort con soporte sobre rail ajustable.

A los accesorios

Adaptador

Para el montaje de aparamenta y equipo de protección. Versión con portafusibles integrado, riel de soporte fijo (Basic) o riel de soporte ajustable (Comfort).

A los adaptadores