RiLine Compact –
älykäs virranjakelujärjestelmä

Soveltuu käytettäväksi niin yksittäisissä kytkentäkaapeissa
kuin kokonaisissa laitteistoissa.

Tutustu nyt RiLine Compactiin

RiLine Compact -virtakiskojärjestelmä

Tutustu uuteen RiLine-virtakiskojärjestelmään

Soveltuu käytettäväksi niin yksittäisissä kytkentäkaapeissa kuin kokonaisissa laitteistoissa. RiLine Compact -järjestelmien perustana on alusta, johon on integroitu johdinradat ja jossa on läpikulkeva kontaktirasteri.

Lisää tilansäästöstä

Ota uusi järjestelmä
tarkasteluun:

Tilaa säästävä

Virranjakelua ahtaimmissakin tiloissa

Rittal on ohjausjärjestelmien virranjakelun ja -varmistuksen huippuosaaja. Uusi RiLine Compact System on koeteltu järjestelmäratkaisu kätevään energianjakeluun kytkentäkaapeissa ja pienissä ohjauskaapeissa.

Lisää asennuksesta
Tilaa säästävä

Järjestelmän täydellisen päälleasennettavuuden ansiosta virtakiskokiinnikkeisiin ei haaskaannu kallisarvoista tilaa.

Tilaa säästävä

Asennus

Asennus helposti ilman työkaluja - RiLine Compact -järjestelmällä

Alusta ja kaikki komponentit kiinnitetään yksinkertaisesti ja ilman työkaluja päälle pistämällä. Kun komponentti kiinnitetään paikalleen, kytkeytyy myös turvallinen sähköyhteys kaikkialta kosketussuojattuun alustaan.

Lisää adaptereista
Asennus

RiLine Compact -järjestelmien kontaktirasterin ansiosta rakenneryhmät voidaan sijoittaa miten halutaan.

Asennus
  • Alustan ja komponenttien kiinnittäminen ilman työkaluja
  • 4,5 mm:n kontaktirasteri mahdollistaa komponenttien asemoimisen mihin tahansa alustalle
  • Varma ja turvallinen sähköyhteys

Adapterin varma liitos

RiLine Compactin adapterit mahdollistavat johtojen ja laitteiden nopean liittämisen. Liitäntäadapterin ruuvittoman jousipuristintekniikan avulla johtimet liitetään nopeasti, eikä itse kytkentäkohta vaadi huoltoa.

Lisätietoja maailmanlaajuisesta käytöstä
Anschlusstechnik

Huoltoa tarvitsematon sähköinen kytkentäkohta

Anschlussadapters

Ruuvi­tonta liitäntä­tekniikkaa
liitäntä­adapterilla

Adapter
  • Johtojen ja laitteiden nopea liitäntä
  • huoltoa tarvitsematon järjestelmä
  • Pienlaiteadapterit täyttävät IEC 61439 -normin vaatimukset
  • Kytkin- ja suojalaitteiden tilaa säästävä ja turvallinen asentaminen

Maailmanlaajuisesti

Turvallisesti käytettävissä kaikkialla maailmassa.

RiLine Compact -järjestelmä täyttää IEC- ja UL-standardien vaatimukset ja soveltuu siksi mahdollisimman hyvin kansainväliseen käyttöön.

Lisätietoja komponenteista
Turvallisesti käytettävissä kaikkialla maailmassa.
  • IEC- ja UL-hyväksyntä
  • Toimivat palotilanteissa UL94 V0:n mukaisesti
  • Käyttävät laitteita merkistä riippumatta

Komponentit

RiLine Compact -järjestelmän komponentit.

Tästä löydät RiLine Compact -alustat, laite­adapterit, liitäntä­adapterit ja lisävarusteet.

Ota yhteyttä
RiLine Compact System - die Komponenten

RiLine Compact -alustat

Alustat, joissa integroidut virtakiskot, 225 mm ja 405 mm kokoonpanot

Alustoihin

Liitäntäadapterit

Ympyräjohtimien 1,5-16 mm² ja AWG 6-16 liitäntään.

Liitäntäadapteriin

Lisävarusteet

Käynnistin- ja kääntöyhdistelmien kiinnittämiseen Comfort-laiteadapterille säädettävällä kannatinkiskolla.

Lisävarusteisiin

Laiteadapterit

Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen Kokoonpano, jossa on integroitu varoketeline, kiinteä kannatinkisko (Basic) tai säädettävä kannatinkisko (Comfort).

Adaptereihin