Utilisable partout que ce soit dans une armoire électrique isolée ou dans une rangée d'armoires électriques
Découvrez RiLine CompactUtilisable partout que ce soit dans une armoire électrique isolée ou dans une rangée d'armoires électriques. La base du jeu de barres RiLine Compact est un tableau intégrant les barres conductrices avec un pas de contact constant.
Plus d'information sur le gain de placeLes composants sont facilement enclenchables et assurent un contact électrique simultané.
Protection totale contre les contacts IP2X dès le début
Système de fixation par enclenchement pour une fixation sûre du tableau RiLine Compact sur les rails oméga/DIN
Totale superposition des composants sur le jeu de barres dépourvu de supports
Jeu de barres intégrés disposant d'un pas de 4,5 mm permettant la fixation mécanique et électrique des différents accessoires
Protection totale contre les contacts IP2X dès le début
Système de fixation par enclenchement pour une fixation sûre du tableau RiLine Compact sur les rails oméga/DIN
Totale superposition des composants sur le jeu de barres dépourvu de supports
Jeu de barres intégrés disposant d'un pas de 4,5 mm permettant la fixation mécanique et électrique des différents accessoires
Rittal est un des leaders dans la distribution de courant sécurisée des installations de commande. Le nouveau système RiLine Compact est la solution certifiée pour une distribution de courant compacte dans les armoires électriques et les coffrets de commande.
Plus d'informations sur le montageLe système étant totalement superposable, il n'est pas nécessaire d'utiliser des supports de jeu de barres encombrants.
Le tableau et tous ses accessoires se fixent simplement et sans outil par enclenchement. En même temps que les accessoires s'enclenchent sur le tableau protégé sur toute sa surface contre les contacts s'effectue la liaison électrique parfaitement sécurisée.
Plus d'information sur les adaptateursLe pas de contact du système RiLine Compact permet un positionnement libre des accessoires.
Les adaptateurs RiLine Compact permettent de raccorder rapidement les câbles et les appareillages. Grâce à un système de serrage par ressort sans vis, les câbles se raccordent rapidement et les contacts ne nécessitent aucun entretien.
Plus d'informations sur l'utilisation universelleContacts électriques ne nécessitant aucun entretien
Système de raccordement sans vis des adaptateurs de raccordement
Le système RiLine Compact respecte les exigences CEI et UL et est donc parfaitement armé pour être exporté.
Plus d'informations sur les accessoiresVous trouverez ici nos tableaux, adaptateurs d'appareillages, adaptateurs de raccordement et accessoires RiLine Compact.
Prendre contact