RiLine Compact –
il sistema di distribuzione a sbarre intelligente

Impiego universale: in armadi free-standing,
quadri e impianti di distribuzione.

Scopri gli accessori RiLine Compact

Sistema di distribuzione a sbarre RiLine Compact

Scopri il nuovo sistema di distribuzione a sbarre RiLine Compact

Impiego universale: in armadi free-standing, quadri e impianti di distribuzione. Riline Compact è costituito da una base frontale di protezione (board) con elementi conduttori integrati e griglia continua dei contatti.

Dettaglio ingombri

Scopri da vicino il nuovo sistema:

Salvaspazio

Distribuzione di corrente anche nello spazio più piccolo

Rittal è fornitore leader di sistemi di distribuzione e protezione elettrica per la quadristica. Il nuovo RiLine Compact è la soluzione compatta e verificata con prove di tipo per la distribuzione di corrente in armadi e quadri di distribuzione secondaria.

Montaggio - approfondisci
Salvaspazio

Grazie alla completa sovrapponibilità del sistema non viene sprecato spazio prezioso per il supporto delle sbarre.

Salvaspazio

Montaggio

RiLine Compact: facilità di installazione senza l’uso di attrezzi

Il board e tutti componenti vengono inseriti a scatto senza attrezzi. Con il fissaggio meccanico dei componenti si realizza anche il collegamento elettrico sicuro con le sbarre all’interno del quadro dotato di protezione dai contatti diretti su tutti i lati.

Dettaglio adattatori
Montaggio

La griglia di contatto del sistema RiLine Compact consente di posizionare liberamente i componenti plug-in secondo le necessità.

Montaggio
  • Installazione senza attrezzi del board e dei componenti
  • La griglia di contatto con passo da 4,5 mm consente il posizionamento variabile dei componenti sul board.
  • Collegamento elettrico sicuro

Collegamento sicuro degli adattatori

Gli adattatori RiLine Compact consentono un collegamento rapido e sicuro di cavi e apparecchi. Grazie alla tecnica di connessione senza vite degli adattatori, i conduttori vengono collegati rapidamente, inoltre i punti di contatto sono completamente esenti da manutenzione.

Dettaglio approvazioni
Anschlusstechnik

Punti di contatto elettrico esenti da manutenzione

Anschlussadapters

Tecnica di connessione senza vite
dell’adattatore

Adapter
  • Collegamento rapido di cavi e dispositivi
  • Sistema esente da manutenzione
  • Gli adattatori per dispositivi di piccole dimensioni soddisfano i requisiti della norma IEC 61439
  • Montaggio sicuro e salvaspazio di interruttori e dispositivi di protezione

In tutto il mondo

Utilizzabile in tutto il mondo in piena sicurezza.

RiLine Compact soddisfa i requisiti IEC e UL ed è quindi idoneo all’uso nei mercati internazionali.

Componenti - approfondisci
Utilizzabile in tutto il mondo in piena sicurezza.
  • Approvazioni secondo IEC e UL
  • Comportamento al fuoco secondo UL94 V0
  • Utilizzo di apparecchi di ogni tipologia indipendentemente dal costruttore

Componenti

RiLine Compact:
i componenti.

Qui trovi i componenti RiLine Compact: board (base), adattatori per apparecchi, adattatori di connessione e accessori.

Contatta Rittal
RiLine Compact System - die Komponenten

RiLine Compact Board

Board con sbarre di distribuzione integrate, versioni con larghezza
225 mm e 405 mm.

Vai ai Board

Adattatori di connessione

Per il collegamento di derivazione in cavo da
1,5 – 16 mm² e AWG 6-16.

Vai agli adattatori di connessione

Accessori

Per il fissaggio di partenze motore e avviatori invertitori sugli adattatori per apparecchi Comfort con guida DIN regolabile.

Vai ai filtri

Adattatori per apparecchi

Per il montaggio di interruttori e dispositivi di protezione. Con portafusibile integrato, guida DIN fissa (versione Basic) o regolabile (versione Comfort).

Vai agli adattatori