RiLine コンパクト
スマート分電・配電システム

単体でも、システムの一部としても使用可能なユニバーサル仕様

RiLine コンパクト詳細

RiLine コンパクト バスバーシステム

RiLine コンパクト バスバーシステム とは

単体でも、システムの一部としても使用可能なユニバーサル仕様の分電・配電システムです。RiLine コンパクト バスバーシステムは、全体に渡って 4.5mm ピッチの導体接続パターンを持つ回路基板導体を内蔵したボードがベースとなっています。

省スペース 詳細

よーーーく見てみましょう!

省スペース

限られたスペースでの分電・配電

リタールは、制御装置用の信頼性の高い配電とバックアップシステムを提供しています。RiLine コンパクトは、エンクロージャーや小型制御盤でのコンパクトな配電向けに実証されたシステムソリューションです。

アッセンブリ 詳細
省スペース

システム上への完全なトップマウント取り付けは、バスバーホルダーによって無駄となる有効スペースが無いことを意味します。

省スペース

アッセンブリ

工具不要の簡単組み立て
RiLine コンパクト システム

ボードと全てのコンポーネントは、簡単なトップマウント取り付けで、工具不要です。全周に感電防止対策が施されたバスバーボードは、コンポーネントを取り付けると同時に、確実な電気的接続が完了します。

アダプター 詳細
アッセンブリ

RiLine コンパクト システムの接続ピッチパターンにより、どこでも必要に応じたアッセンブリの配置が可能です。

アッセンブリ
  • ボードとコンポーネントは工具不要の簡単組み立て
  • 4.5mm ピッチの接続パターンによって、コンポーネントをボード上のどこにでも確実かつ迅速に配置可能
  • 確実な電気的接続

安全なアダプター接続

RiLine コンパクトのアダプターは、ケーブルとデバイスを迅速に接続することが可能です。バスバー接続アダプターは、ねじ不要のスプリング端子技術によって、素早い導体接続ができ、さらに接点自体は完全メンテナンスフリーです。

世界中で使用可能 詳細
Anschlusstechnik

メンテナンスフリーの電気的接続

Anschlussadapters

ねじ不要のバスバー接続アダプター

Adapter
  • ケーブルとデバイスのクイック接続
  • メンテナンスフリー システム
  • ユニットアダプターは、IEC 61439 の要求事項に適合
  • 省スペースで、開閉器や保護装置の確実な取り付け

世界中で使用可能

グローバルな使用を保証します

RiLine コンパクトシステムは、IEC および UL規格の要求事項を満たしており、国際的な使用に対応しています。

コンポーネントを見る
グローバルな使用を保証します
  • IEC および UL 規格認可
  • 難燃性 UL 94-V0 適合
  • メーカーに依存しない装置の使用

コンポーネント

RiLine コンパクト システム
コンポーネント

こちらで、RiLineコンパク ト ボード、コンポーネント アダプター、バスバー接続アダプター、アクセサリーをご覧いただけます。

お問い合わせ
RiLine Compact System - die Komponenten

RiLine コンパクト ボード

バスバー内蔵ボード、225mm / 405mm

ボードを見る

バスバー接続アダプター

丸型ケーブルの接続用 1.5 - 16mm2 、AWG 6-16

バスバー接続アダプターを見る

アクセサリー

調整式サポートレール付きのユニットアダプター (コンフォートタイプ) に起動コンビネーションやリバーシング起動コンビネーションを固定するために使用します。

アクセサリーを見る

ユニットアダプター

開閉器や保護装置を取り付けできます。仕様:ヒューズサポート内蔵、固定式サポートレール (ベーシックタイプ) または調整式サポートレール (コンフォートタイプ)

アダプターを見る