RiLine 콤팩트(Compact) –
스마트한 배전 시스템

범용으로 개별 인클로저뿐만 아니라 시스템 전체에도 사용 가능

RiLine 콤팩트 알아보기

RiLine 콤팩트 버스바 시스템

RiLine 버스바 시스템의
새로운 면을 발견하십시오.

범용으로 개별 인클로저 뿐만 아니라 시스템 전체에도 활용할 수 있습니다.
RiLine 콤팩트 시스템은 통합형 회로판의 도체와 접촉 피치 패턴을 기반으로 합니다.

공간 절약에 대해 더 알아보기

리탈의 신규 시스템을 더 자세히 살펴보십시오.

공간 절약

협소한 공간에서의 배전

리탈은 컨트롤기어에 믿을 수 있는 배전과 백업 시스템을 공급하는 선도 기업입니다. 신규 RiLine 콤팩트는 인클로저 및 소형 컨트롤 캐비닛의 콤팩트한 배전을 위해 검증된 시스템 솔루션입니다.

조립에 대해 더 알아보기
공간 절약

리탈 시스템의 완전 장착 방식은 버스바 홀더 때문에 소중한 공간을 낭비할 필요가 없음을 의미합니다.

공간 절약

조립

공구없이 손쉬운 조립 - RiLine 콤팩트 시스템

보드와 모든 구성품이 손쉬운 장착식이기 때문에 따로 공구가 필요하지 않습니다. 구성품을 고정하는 동시에 모든 감전 위험을 차단한 보드와 안전한 전기적 연결을 보장합니다.

어댑터에 대해 더 알아보기
조립

RiLine 콤팩트 시스템의 접촉 피치 패턴은 사용자가 원하는 곳 어디에든 장착할 수 있게 해줍니다.

조립
  • 보드와 구성품에 공구가 필요 없는 장착 방식
  • 보드 상의 4.5mm 접촉 피치 패턴으로 구성품을 사용자가 원하는 위치 어디에나 고정 가능
  • 안전한 전기 연결

안전한 어댑터 연결

RiLine 콤팩트 어댑터는 케이블과 장치의 빠른 연결을 지원합니다. 스크루가 없는 스프링 단자 기술을 버스바 연결 어댑터에 내재하여 도체를 신속하게 연결해주고, 접점 자체의 유지보수가 전혀 필요 없습니다.

글로벌 사용에 대해 더 알아보기
Anschlusstechnik

유지 보수가 필요 없는 전기 접점

Anschlussadapters

스크루가 필요없는 버스바 연결 어댑터의 연결 시스템

Adapter
  • 케이블과 장치의 빠른 연결
  • 유지 보수가 필요 없는 시스템
  • 표준 IEC 61439 요건을 충족하는 미니어처 어댑터
  • 공간 절약, 스위치 기어와 보호 장비의 안전한 조립

전 세계적

글로벌 사용을 보장

RiLine 콤팩트 시스템은 IEC와 UL 표준의 요구조건을 충족시키기 때문에 국제적으로 사용하기에 이상적입니다.

구성품 보러 가기
글로벌 사용을 보장
  • IEC와 UL 인증
  • UL 94-V0을 따르는 화재 방지 등급
  • 브랜드에 상관없이 장치 활용 가능(오픈 플랫폼)

구성품

RiLine 콤팩트 시스템 - 구성품.

이 페이지에서 리탈의 RiLine 콤팩트 보드, 구성품 어댑터, 버스바 연결 어댑터와 액세서리를 찾으실 수 있습니다.

연락하기
RiLine Compact System - die Komponenten

RiLine 콤팩트 보드

통합형 버스바를 가진 보드, 225mm와 405mm 버전

보드 보러 가기

버스바 연결 어댑터

원형 도체 1.5 – 16 mm²와 AWG 6-16을 연결하는 용도

버스바 연결 어댑터 보러 가기

액세서리

조정 가능한 서포트 레일이 달린 컴포트 구성품 어댑터에 스타터와 가역형 조합품을 장착하기 위한 용도

액세서리 보러 가기

구성품 어댑터

퓨즈 캐리어, 고정형 서포트 레일(베이직) 혹은 조정 가능한 서포트 레일(컴포트)이 있는 스위치기어와 보호 장비의 조립을 위한 용도

어댑터 보러 가기