RiLine Compact –
inteligentny system dystrybucji mocy

Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych,
jak też w kompletnych systemach.

Odkryj RiLine Compact

System szyn zbiorczych RiLine Compact

Odkryj nowy system szyn zbiorczych RiLine

Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach. Podstawę systemu RiLine Compact stanowi tablica rozdzielcza ze zintegrowanymi szynami miedzianymi i pełną siatką stykową.

Większa oszczędność miejsca

Przyjrzyj się nowemu systemowi:

Oszczędność miejsca

Rozdział mocy w ograniczonej przestrzeni

Firma Rittal jest dostawcą niezawodnych systemów rozdziału mocy. Nowy system RiLine Compact to sprawdzone rozwiązanie dla kompaktowych rozdzielnic w szafach i małych obudowach sterowniczych.

Montaż
Oszczędność miejsca

Dzięki możliwość całkowitej zabudowy systemu nie traci się cennej przestrzeni na wsporniki szyn zbiorczych.

Oszczędność miejsca

Montaż

Łatwy montaż bez użycia narzędzi – System RiLine Compact

Montaż tablicy na szynach TS35 i wszystkich komponentów polega na ich prostym wtykaniu bez użycia narzędzi. Wraz z zabudową komponentów tworzy się bezpieczne połączenie elektryczne z całkowicie zabezpieczoną przed dotykiem tablicą rozdzielczą.

Adaptery
Montaż

Siatka stykowa systemu RiLine Compact umożliwia dowolne ustawienie podzespołów.

Montaż
  • Beznarzędziowe instalowanie tablic i komponentów
  • Siatka kontaktowa 4,5 mm umożliwia dowolne ustawienie komponentów na tablicy
  • Bezpieczne połączenie elektryczne

Bezpieczne podłączanie kabli i urządzeń

Adaptery RiLine Compact umożliwiają szybkie podłączenie przewodów i urządzeń. Bezśrubowa technika zacisków sprężynowych adaptera umożliwia szybkie podłączanie przewodów, a samo miejsce podłączenia jest całkowicie bezobsługowe.

Zastosowanie na całym świecie
Anschlusstechnik

Bezobsługowy, elektryczny punkt kontaktowy

Anschlussadapters

Bezśrubowa technika podłączania adaptera przyłączeniowego

Adapter
  • Szybkie podłączanie przewodów i urządzeń
  • Bezobsługowy system
  • Adaptery do małych urządzeń spełniają wymagania normy IEC 61439
  • Wymagający mało miejsca i skuteczny montaż urządzeń rozdzielczych i zabezpieczających

Na całym świecie

Bezpieczeństwo zastosowania na całym świecie.

System RiLine spełnia wymagania IEC i UL, co umożliwia zastosowanie w różnych krajach.

Komponenty
Bezpieczeństwo zastosowania na całym świecie.
  • Aprobaty wg IEC i UL
  • Palność zgodnie z UL94-V0
  • Stosowanie urządzeń różnych producentów

Komponenty

Komponenty systemu RiLine Compact.

Tutaj znajdą Państwo nasze tablice RiLine Compact Board, adaptery urządzeniowe, adaptery przyłączeniowe i akcesoria.

Kontakt
RiLine Compact System - die Komponenten

RiLine Compact Boards

Tablice z wbudowanymi szynami zbiorczymi, wersja 225 mm i 405 mm

Tablice

Adapter przyłączeniowy

Do przyłączania przewodów okrągłych 1,5 – 16 mm² i AWG 6–16.

Adaptery przyłączeniowe

Akcesoria

Do mocowania układów rozruchowych i nawrotnych na adapterach urządzeniowych Comfort z przestawną szyną nośną.

Akcesoria

Adapter urządzeniowy

Montaż urządzeń rozdzielczych i zabezpieczających. Wersja z wbudowaną podstawą bezpiecznikową, stała szyna nośna (Basic) lub przestawna szyna nośna (Comfort).

Adaptery