RiLine Compact –
smart-система электрораспределения

Универсальное применение, в отдельных шкафах
и комплексных установках.

Познакомиться с RiLine Compact

Шинная система RiLine Compact

Откройте для себя новую шинную систему RiLine

Универсальное применение, в отдельных шкафах и комплексных установках. Основой системы RiLine Compact Systems является распределительный блок с проводниками и отверстиями для контактирования.

Подробнее об экономии места

Познакомьтесь ближе
с новой системой:

Экономия места

Электрораспределение в ограниченном пространстве

Rittal является ведущим производителем надежных систем электрораспределения и защиты питания для систем управления. RiLine Compact является протестированным системным решением для компактного электрораспределения в распределительных шкафах и небольших шкафах управления.

Подробнее о монтаже
Экономия места

Благодаря возможности монтажа поверх всей системы не тратится драгоценное пространство для держателей шин.

Экономия места

Монтаж

Простой монтаж без инструментов - система RiLine Compact

Распределительный блок и все компоненты крепятся путем простого насаживания без использования инструментов При креплении компонентов одновременно создается надежное электрическое соединение с защищенным от прикосновения распределительным блоком.

Подробнее по адаптерам
Монтаж

Шаг перфорации системы RiLine Compact позволяет произвольное размещение компонентов.

Монтаж
  • Монтаж распределительного блока и компонентов без инструментов
  • Шаг перфорации 4,5 позволяет произвольное расположение компонентов на распределительном блоке
  • Надежное электрическое соединение

Надежное подключение адаптера

Адаптеры RiLine Compact обеспечивают быстрое подключение проводов и устройств. Благодаря безвинтовым пружинным клеммам адаптера подключения, провода легко подключаются, а место контакта не требует обслуживания

Подробнее о применении по всему миру
Anschlusstechnik

Место электрического контакта не требует обслуживания

Anschlussadapters

Технология подключения адаптера
без инструментов

Adapter
  • Быстрое подключение проводов и устройств
  • Система не требует обслуживания
  • Адаптер компактных устройств отвечает требованиям стандарта МЭК 61439
  • Компактный и надежный монтаж коммутационных и защитных устройств

Международное применение

Надежное применение по всему миру.

Система RiLine Compact отвечает требованиям стандартов МЭК и UL и наилучшим образом подходит для международного применения.

Подробнее о компонентах
Надежное применение по всему миру.
  • Сертификация согл. МЭК и UL
  • Негорючесть согл. UL94 V0
  • Использование устройств любых производителей

Компоненты

Система RiLine Compact - компоненты.

Здесь Вы найдете наши распределительные блоки RiLine Compact, приборные адаптеры, адаптеры подключения и комплектующие.

Контакт
RiLine Compact System - die Komponenten

Распределительные блоки RiLine Compact

Блоки со встроенными шинами, исполнение 225 мм и 405 мм

К распределительным блокам

Адаптеры подключения

Для подключения круглых проводов 1,5 – 16 мм² и AWG 6-16.

К адаптерам подключения

Комплектующие

Для крепления пускателей и реверсивных пускателей на приборном адаптере Comfort с регулируемой несущей шиной.

К комплектующим

Приборные адаптеры

Для крепления коммутационных и защитных устройств. Исполнение со встроенным держателем предохранителя, жестко закрепленной несущей шиной (Basic) или регулируемой несущей шиной (Comfort).

К адаптерам