RiLine Compact –
Det smarta skensystemet.

För universell användning, i individuella apparatskåp samt kompletta system.

Upptäck RiLine Compact

Plastbesparing

Effektfördelning i ett begränsat utrymme

Rittal är ledande leverantör av tillförlitliga kraftdistributions- och backupsystem för styrutrustning. Den nya RiLine Compact är testad som systemlösning för strömfördelning i apparatskåp och små lådor.

Mer om montage
Plastbesparing

Frontmontage av systemet innebär att inget värdefullt utrymme är bortkastat.

Plastbesparing

Montage

Verktygsfritt montage görs enkelt - RiLine Compact System

Basplattan 125 A och dess komponenter är helt enkelt frontmonterade; inga verktyg behövs, säkra komponenter säkerställer samtidigt en säker elektrisk anslutning till den beröringsskyddade basplattan 125 A.

Mer om adaptrar
Montage

RiLine Compact kontaktraster gör att enheterna kan placeras var de är nödvändiga.

Montage
  • Verktygsfritt frontmontage av basplattan 125 A och komponenter.
  • 4.5 mm kontaktraster gör att komponenterna kan placeras var som helst på basplattan 125 A.
  • Säker elektrisk anslutning

Säker adapteranslutning

RiLine Compact adaptrarna stöder snabb anslutning av kablar och enheter. Fjäderteknologin i anslutningsadaptern för anslutning gör att ledarna snabbt kan anslutas, och själva kontaktpunkten är helt underhållsfri.

Mer om global användning
Anschlusstechnik

Underhållsfri elektrisk kontaktpunkt

Anschlussadapters

Skruvfritt anslutningssystem i anslutningsadaptern

Adapter
  • Snabb anslutning av kablar och enheter
  • Underhållsfritt system
  • Adaptrarna uppfyller kraven för standard IEC 61439
  • Platsbesparing, säkert montage av brytare och skyddsutrustning

Worldwide

Garanterad global användning.

RiLine Compact system uppfyller kraven i IEC och UL-standarder, och är därför idealiskt förberedd för internationell användning.

Gå till komponenterna
Garanterad global användning.
  • Godkännande till IEC och UL
  • Brandskydd som motsvarar UL94 V0
  • Användning av enheten oberoende av varumärket

Komponenter

RiLine Compact System - komponenter.

Här hittar du våra RiLine Compact Basplattor 125 A, komponentadaptrar, anslutningsadaptrar och tillbehör.

Komma i kontakt
RiLine Compact System - die Komponenten

RiLine Compact Basplatta 125 A

Basplatta med integrerade samlingsskenor, versioner i 225 mm och 405 mm

Till basplatta 125 A

Anslutningsadapter

För anslutning av rundledare 1,5 – 16 mm² och AWG 6-16.

Till anslutningsadapter

Tillbehör

För montage av start- och fram/back kombinationer på Comfort apparatadapter med justerbar profilskena.

Till tillbehör

Apparatadapter

För montage av brytare och skyddsutrustning med integrerad säkringshållare, fast profilskena (basic) eller justerbar profilskena (Comfort).

Till apparatadapter