Das neue
Sockel-System VX

Mit dem neuen Sockel-System VX beginnt eine neue Ära. Es bündelt die besten bisherigen Rittal Sockel-Funktionen in einem variablen Modulbaukasten, mit dem man mehr Raum gewinnt und deutlich mehr Montagekomfort genießt.

Jetzt entdecken Sehen Sie selbst
  • Ersetzt die Sockel-Systeme TS und Flex-Block
  • Alle Komponenten sind optimiert auf das Anreih-Schranksystem VX25
  • Rückwärtskompatibel zu den Schaltschrank-Systemen TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW und TE

Das Mehr an Effizienz und Raumgewinn

  • Weniger Teile, mehr Raumgewinn
  • Vereinfacht Aufbau, Ausbau und Anreihung und hilft dadurch Zeit, Teile und Lageraufwand einzusparen
  • Zusätzlicher Platz zur Unterbringung von Kabeln durch Einbeziehung des kompletten Sockelraums
  • Die durchgängige Systemlochung sowie die vereinfachte Montierbarkeit von Chassis und Schienen machen den Sockel zu einer flexibel bestückbaren, nach oben offenen Raumerweiterung des Schaltschranks

Das Mehr an Montagekomfort

  • Punktgenaue und verdrehsichere Montage durch Positionierhilfe
  • Blenden einfach clipsbar und optional sicher verschraubbar
  • In den Sockel-Eckstücken fest integrierte Mutter erleichtert die Montage

Das Mehr an Zeitersparnis

  • Anreihung erfolgt komfortabel über umgelegte Blende oder die stabile Anreihlasche
  • Transport von zwei angereihten Schränken auch mit Hubwagen problemlos möglich
  • Kabelführung und -fixierung erfolgt zeit- und raumsparend über System-Chassis im Sockel

Das Mehr an Flexibilität

  • Systemausbauteile können bei aufrecht montierter Blende mit Hilfe des Sockel-Ausbauwinkels direkt genutzt werden
  • Ein nachträgliches Fixieren am Boden durch Bodenbefestigungslasche möglich
  • Ein Ausgleich von Bodenunebenheiten von bis zu 15 mm ist auch bei komplett aufgebauten Schränken möglich
Zeitgewinn

Zeitgewinn

Die einfache Befestigung der Bodenbleche mit nur zwei Schrauben geht schnell und stellt mit diesem einen Arbeitsschritt zeitgleich den automatischen Potenzialausgleich her.

Komfort

Komfort

Die direkte Verschraubung der Sockel-Elemente mit dem Schrank führt zum automatischen Potenzialausgleich unter kompletter Einsparung von Erdungsbändern.

Kabelfreiraum

Kabelfreiraum

Die großen Öffnungen im stabilen Bodenrahmen erleichtern die Montage von Kabeln.

Zielgenauigkeit

Zielgenauigkeit

Die Zentrierhilfe zur Sockelmontage am Schrankrahmen sichert die genaue Positionierung des Schrankes auf dem Sockel und erhält gleichzeitig die IP-Schutzart und den Rahmenschutz bei Einsatz ohne Sockel.

Arbeitserleichterung

Arbeitserleichterung

Die bereits serienmäßig gekennzeichneten Erdungspunkte geben schnell Orientierung und helfen, den Arbeitsprozess zu beschleunigen.

Kabelschonung

Kabelschonung

Die entschärften Kanten vermeiden bei Kabelführungen unterhalb des Schrankes die Gefahr von Kabelbeschädigungen.

Variabilität

Variabilität

Die Befestigung des Schranks am Sockel oder am Untergrund erfolgt wahlweise über ein M12-Gewinde im Eckstück oder die stabile Bodenkonstruktion.

360°

Das Mehr an
Raumgewinn

Mehr Raumausnutzung, Arbeitserleichterung und Zeitersparnis durch extrem hohe Kompatibilität von Schrank und Sockel, auch bei Anreihung und Zubehör.

Zum Produkt

Einfach umgestellt

Sockel TS, Stahlblech Flex-Block, Kunststoff, RAL 9005 NEU: Stahlblech, RAL 9005
Breite Sockel TS, Stahlblech Flex-Block, Kunststoff, RAL 9005 NEU: Stahlblech, RAL 9005
100er Sockel System Sockel-Elemente Sockel-Elemente Sockel-Elemente
RAL 7022 Ausführung RAL 7035 Ausführung Blenden Ausführung Eckstücke Blende + Eckstück Ausführung
300 8601.915 geschlossen 8601.905 geschlossen 8100.300 geschlossen 8100.000 8620.000 geschlossen
400 8601.400 geschlossen - - 8100.400 geschlossen 8620.001 geschlossen
500 - - - - 8100.500 geschlossen - -
600 8601.600 geschlossen 8601.605 geschlossen 8100.600 geschlossen 8620.002 -
- - 7825.601 belüftet 8100.602 belüftet 8620.002 + 8620.090* geschlossen + Blende belüftet
- - - - 8100.605 Bürstenleiste 8620.002 + 8620.092 geschlossen + Blende mit Bürstenleiste
800 8601.800 geschlossen 8601.805 geschlossen 8100.800 geschlossen 8620.003 geschlossen
- - 7825.801 belüftet 8100.802 belüftet 8620.003 + 8620.091* geschlossen + Blende belüftet
- - - - 8100.805 Bürstenleiste 8620.003 + 8620.093 geschlossen + Blende mit Bürstenleiste
850 8601.850 geschlossen - - - - - 8620.004 -
1000 8601.000 geschlossen - - 8100.010 geschlossen 8100.000 8620.005 geschlossen
- - - - 8100.105 Bürstenleiste 8620.005 + 8620.094 geschlossen + Blende mit Bürstenleiste
1100 8601.300 geschlossen - - - - - 8620.006 -
1200 8601.200 geschlossen - - 8100.120 geschlossen 8100.000 8620.007 geschlossen
- - - - 8100.125 Bürstenleiste 8620.007 + 8620.095 geschlossen + Blende mit Bürstenleiste
1600 8601.920 geschlossen - - 8100.160 geschlossen 8620.008 geschlossen
1800 8601.980 geschlossen - - 8100.180 geschlossen 8620.009 geschlossen
200er Sockel System Sockel-Elemente Sockel-Elemente Sockel-Elemente
RAL 7022 Ausführung RAL 7035 Ausführung Blenden Ausführung Eckstücke Blende + Eckstück Ausführung
300 8602.915 geschlossen 8602.905 geschlossen 8200.300 geschlossen 8200.000 8620.020 geschlossen
400 8602.400 geschlossen - - 8200.400 geschlossen 8620.021 geschlossen
500 - - - - 8200.500 geschlossen - -
600 8602.600 geschlossen 8602.605 geschlossen 8200.600 geschlossen 8620.022 geschlossen
800 8602.800 geschlossen 8602.805 geschlossen 8200.800 geschlossen 8620.023 geschlossen
850 8602.850 geschlossen - - - - - 2 x 8620.004 geschlossen
1000 8602.000 geschlossen - - 8200.010 geschlossen 8200.000 8620.024 geschlossen
1100 8602.100 geschlossen - - - - - 2 x 8620.006 geschlossen
1200 8602.200 geschlossen - - 8200.120 geschlossen 8200.000 8620.025 geschlossen
1600 8602.920 geschlossen - - - - - 8620.026 geschlossen
1800 8602.980 geschlossen - - - - - 8620.027 geschlossen
Sockel TS, Stahlblech Flex-Block, Kunststoff, RAL 9005 NEU: Stahlblech, RAL 9005
Tiefe Sockel TS, Stahlblech Flex-Block, Kunststoff, RAL 9005 NEU: Stahlblech, RAL 9005
100er Sockel-Blenden RAL 7022 RAL 7035 Blenden Ausführung Blenden Ausführung
300 8601.030 - 8100.300 geschlossen 8620.030 geschlossen
400 8601.040 - 8100.400 geschlossen 8620.031 geschlossen
500 8601.050 - 8100.500 geschlossen 8620.032 geschlossen
600 8601.060 8601.065 8100.600 geschlossen 8620.033 geschlossen
- - 8100.605 Bürstenleiste 8620.092 Bürstenleiste
- - 8100.602 belüftet 8620.090 belüftet
800 8601.080 8601.085 8100.800 geschlossen 8620.034 geschlossen
- - 8100.805 Bürstenleiste 8620.093 Bürstenleiste
- - 8100.802 belüftet 8620.091 belüftet
1000 - 8601.015 8100.010 geschlossen 8620.035 geschlossen
- - 8100.105 Bürstenleiste 8620.094 Bürstenleiste
1200 - 8601.025 8100.120 geschlossen 8620.036 geschlossen
- - 8100.125 Bürstenleiste 8620.095 Bürstenleiste
200er Sockel-Blenden RAL 7022 RAL 7035 Blenden Ausführung Blenden Ausführung
300 8602.030 - 8200.300 geschlossen 8620.040 geschlossen
400 8602.040 - 8200.400 geschlossen 8620.041 geschlossen
500 8602.050 - 8200.500 geschlossen 8620.042 geschlossen
600 8602.060 8602.065 8200.600 geschlossen 8620.043 geschlossen
800 8602.080 8602.085 8200.800 geschlossen 8620.044 geschlossen
1000 - 8602.015 8200.010 geschlossen 8620.045 geschlossen
1200 - 8602.025 8200.020 geschlossen 8620.046 geschlossen

* Belüftete Blenden werden ohne Eckstücke geliefert und können für Breite und Tiefe verwendet werden.

Download

Laden Sie sich hier die Umstelltabelle als PDF herunter

Kontakt

Sie haben Fragen zum neuen Großschranksystem VX25? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um den VX25 zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.