Det nye
sokkelsystem VX

Det nye VX sokkelsystem markerer starten på en ny æra. Det kombinerer de bedste sokkelfunktioner, som Rittal har tilbudt til dato med et alsidig modulært system, der kan bruges til at få ekstra plads og gøre montage væsentligt lettere.

  • Erstatter sokkelsystemerne TS og Flex-Block
  • Alle komponenter er optimeret til VX25 sammenbygningssystemet
  • Bagudkompatibel med skabssystemerne TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW og TE

Mere effektivitet og mere plads

  • Færre dele giver mere indvendig plads
  • Forenkler samling, konfiguration og sammenbygning, samtidig med at du sparer tid og lagerplads
  • Ekstra plads til kabelføring ved at inkludere hele soklen
  • Konsistent chassis og enkel montage af skinner omdanner soklen til en fleksibel, konfigurerbar forlængelse af skabespladsen, der er åbent i toppen

Mere praktisk montage

  • Nøjagtig montage af soklen ved hjælp af praktisk placeringshjælp
  • Trimpaneler clipses nemt på plads og kan eventuelt skrues fast
  • Boltene, der er integreret i soklens hjørnestykker, forenkler montage

Flere tidsbesparelser

  • Sammenbygning er praktisk, enten ved at folde trimpanelet i dybden eller via det stabile bøjlebeslag
  • Selv to sammenbyggede skabe kan let transporteres med truck
  • Kabelføring og fastgørelse via chassis med montageflange i soklen, giver både tids- og pladsbesparelser

Mere fleksibilitet

  • Tilbehør kan anvendes direkte ved hjælp af montagebeslag, selv på et vandret fittet panel
  • Basis montagepladen tillader efterfølgende fastgørelse til bunden
  • Uregelmæssigheder i gulvet på op til 15 mm kan kompenseres, selv med et fuldt konfigureret gulvskab
Sikker potentialudligning

Sikker potentialudligning

Fastgørelse af bundpladerne med skruer foretages hurtigt og sikrer den automatiske potentialeudligning med et enkelt arbejdstrin.

Komfort

Komfort

Den direkte iskruning af sokkelkomponenterne i skabet giver automatisk potentialudligning, hvorved brug af jordingsbånd er overflødigt.

Kabelfrirum

Kabelfrirum

Den store åbning i den stabile bundramme gør kabelføringen lettere.

Optimal præcision

Optimal præcision

Centreringshjælp på soklen sikrer nøjagtig placering af skabet på soklen. Skabet opnår dermed samme IP-beskyttelse og rammebeskyttelse, som ved anvendelse uden sokkel.

Nemmere arbejde

Nemmere arbejde

Jordingspunkter, der er markeret som standard, gør montagen og arbejdsprocessen hurtigere.

Kabelbeskyttelse

Kabelbeskyttelse

De afrundede kanter sikrer, at kablerne ikke beskadiges ved kabelføring under skabet.

Alsidighed

Alsidighed

Fastgørelse af skabet på soklen eller underlaget kan udføres enten med et M12-gevind i hjørnestykket eller den stabile bundkonstruktion efter eget valg.

360°

Mere
plads

Bedre rumudnyttelse, nemmere arbejde og tidsbesparelse takket være ekstrem høj kompatibilitet mellem skab og sokkel, også ved sammenbygning og brug af tilbehør

Til produkt

Enkel konvertering.

Sokkel TS, pladestål Flex-Block, plastik, RAL 9005 NEW: Pladestål, RAL 9005
Bredde Sokkel TS, pladestål Flex-Block, plastik, RAL 9005 NEW: Pladestål, RAL 9005
100 Sokkel system Sokkelkomponenter Sokkelkomponenter Sokkelkomponenter
RAL 7022 Type RAL 7035 Type Trimpaneler Type Hjørnestykker Trimpaneler + hjørnestykker Type
300 8601.915 solid 8601.905 solid 8100.300 solid 8100.000 8620.000 solid
400 8601.400 solid - - 8100.400 solid 8620.001 solid
500 - - - - 8100.500 solid - -
600 8601.600 solid 8601.605 solid 8100.600 solid 8620.002 -
- - 7825.601 ventileret 8100.602 ventileret 8620.002 + 8620.090* solid + ventileret trimpanel
- - - - 8100.605 Børsteliste 8620.002 + 8620.092 solid + trimpanel med børsteliste
800 8601.800 solid 8601.805 solid 8100.800 solid 8620.003 solid
- - 7825.801 ventileret 8100.802 ventileret 8620.003 + 8620.091* solid + ventileret trimpanel
- - - - 8100.805 Børsteliste 8620.003 + 8620.093 solid + trimpanel med børsteliste
850 8601.850 solid - - - - - 8620.004 -
1000 8601.000 solid - - 8100.010 solid 8100.000 8620.005 solid
- - - - 8100.105 Børsteliste 8620.005 + 8620.094 solid + trimpanel med børsteliste
1100 8601.300 solid - - - - - 8620.006 -
1200 8601.200 solid - - 8100.120 solid 8100.000 8620.007 solid
- - - - 8100.125 Børsteliste 8620.007 + 8620.095 solid + trimpanel med børsteliste
1600 8601.920 solid - - 8100.160 solid 8620.008 solid
1800 8601.980 solid - - 8100.180 solid 8620.009 solid
200 Sokkelsystem Sokkelkomponenter Sokkelkomponenter Sokkelkomponenter
RAL 7022 Type RAL 7035 Type Trimpaneler Type Hjørnestykker Trimpaneler + hjørnestykker Type
300 8602.915 solid 8602.905 solid 8200.300 solid 8200.000 8620.020 solid
400 8602.400 solid - - 8200.400 solid 8620.021 solid
500 - - - - 8200.500 solid - -
600 8602.600 solid 8602.605 solid 8200.600 solid 8620.022 solid
800 8602.800 solid 8602.805 solid 8200.800 solid 8620.023 solid
850 8602.850 solid - - - - - 2 x 8620.004 solid
1000 8602.000 solid - - 8200.010 solid 8200.000 8620.024 solid
1100 8602.100 solid - - - - - 2 x 8620.006 solid
1200 8602.200 solid - - 8200.120 solid 8200.000 8620.025 solid
1600 8602.920 solid - - - - - 8620.026 solid
1800 8602.980 solid - - - - - 8620.027 solid
Sokkel TS, pladestål Flex-Block, plastik, RAL 9005 NEW: Pladestål, RAL 9005
Dybde Sokkel TS, pladestål Flex-Block, plastik, RAL 9005 NEW: Pladestål, RAL 9005
100 Sokkelpaneler RAL 7022 RAL 70335 Trimpaneler Type Trimpaneler Type
300 8601.030 - 8100.300 solid 8620.030 solid
400 8601.040 - 8100.400 solid 8620.031 solid
500 8601.050 - 8100.500 solid 8620.032 solid
600 8601.060 8601.065 8100.600 solid 8620.033 solid
- - 8100.605 Børsteliste 8620.092 Børsteliste
- - 8100.602 ventileret 8620.090 ventileret
800 8601.080 8601.085 8100.800 solid 8620.034 solid
- - 8100.805 Børsteliste 8620.093 Børsteliste
- - 8100.802 ventileret 8620.091 ventileret
1000 - 8601.015 8100.010 solid 8620.035 solid
- - 8100.105 Børsteliste 8620.094 Børsteliste
1200 - 8601.025 8100.120 solid 8620.036 solid
- - 8100.125 Børsteliste 8620.095 Børsteliste
200 Sokkelpaneler RAL 7022 RAL 70335 Trimpaneler Type Trimpaneler Type
300 8602.030 - 8200.300 solid 8620.040 solid
400 8602.040 - 8200.400 solid 8620.041 solid
500 8602.050 - 8200.500 solid 8620.042 solid
600 8602.060 8602.065 8200.600 solid 8620.043 solid
800 8602.080 8602.085 8200.800 solid 8620.044 solid
1000 - 8602.015 8200.010 solid 8620.045 solid
1200 - 8602.025 8200.020 solid 8620.046 solid

* Trimpaneler leveres uden hjørnestykker og kan bruges til bredde og dybde.

Download

Download konverteringstabel som PDF her

Kontakt

Spørgsmål om VX25 skabssystemet? Kontakt os - vi hjælper hellere end gerne med dine spørgsmål om VX25.

Tak for din forespørgsel.

Vi kontakter dig hurtigst muligt.