El nuevo
sistema de zócalo VX

El nuevo sistema de zócalo VX marca el comienzo de una nueva era. Combina las mejores funciones de los zócalos que Rittal ha ofrecido hasta la fecha con un sistema modular versátil que se puede utilizar para ganar espacio adicional y facilitar enormemente el trabajo de instalación.

Quiero conocerlo Ver vídeo
  • Sustituye los sistemas de zócalo TS y Flex-Block
  • Todos los componentes están optimizados para el nuevo sistema de armarios ensamblables VX25
  • Compatible con los sistemas de armarios TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW y TE

Mayor espacio y eficiencia

  • Menos piezas, más espacio
  • Simplifica el montaje, la configuración y el ensamblaje, a la vez que ahorra tiempo, piezas y costes de almacenaje
  • Espacio adicional para acomodar los cables, incluyendo toda la zona de la base/zócalo
  • Las perforaciones constantes del sistema y el montaje simplificado de los chasis transforman el zócalo en una extensión de espacio configurable de manera flexible en el armario, abierto en la parte superior

Montaje más conveniente

  • La pieza de centrado para montaje del zócalo al bastidor del armario asegura el posicionamiento preciso del armario sobre el zócalo.
  • Todas las pantallas pueden fijarse a presión o atornillarse a la cantonera.
  • La tuerca integrada en la cantonera del zócalo simplifica la instalación.

Más ahorros de tiempo

  • Según la aplicación es posible prescindir de las pantallas y utilizarlas con el fin de estabilizar las cantoneras del zócalo.
  • Incluso dos armarios ensamblados pueden transportarse fácilmente con una carretilla elevadora.
  • Fijación y guiado seguro de los cables a través del chasis de sistema en el zócalo con un ahorro de espacio y de tiempo.

Más flexibilidad

  • Los accesorios del sistema se pueden utilizar directamente con la ayuda del soporte de instalación de base / zócalo, incluso con un panel de ajuste verticalmente instalado
  • Montaje retrospectivo desde el exterior, directamente a la cantonera
  • Los desniveles del suelo pueden compensarse en hasta 15 mm, incluso con el armario completamente configurado
Ahorro de tiempo

Ahorro de tiempo

La sencilla fijación de las chapas de entrada de cables con tornillos se realiza de forma rápida y establece a la vez la compensación automática de potencial.

Facilidad de uso

Facilidad de uso

Una conexión directa mediante un tornillo entre los componentes del zócalo y el armario establece automáticamente la compensación de potencial, haciendo innecesarias las cintas de puesta a tierra.

Espacio para cableado

Espacio para cableado

La gran abertura en el robusto bastidor de suelo facilita el montaje de los cables.

Precisión

Precisión

La pieza de centrado para montaje del zócalo al bastidor del armario asegura el posicionamiento preciso del armario sobre el zócalo y proporciona a la vez el grado de protección IP y del bastidor si se usa sin zócalo.

Simplificación del trabajo

Simplificación del trabajo

Los puntos de puesta a tierra señalizados de serie ofrecen una ayuda rápida y agilizan la tarea.

Protección de los cables

Protección de los cables

Los cantos romos evitan dañar los cables durante su guiado en la parte inferior del armario.

Versatilidad

Versatilidad

La fijación del armario al zócalo o al suelo se realiza, según elección, a través de una rosca M12 en la cantonera o en el robusto suelo.

360°

Más
espacio

Mayor aprovechamiento del espacio, facilidad de trabajo y ahorro de tiempo gracias a la elevada compatibilidad entre el armario y el zócalo, también en el ensamblaje y los accesorios.

Ir al producto

Fácil conversión.

Zócalo TS, chapa de acero Zócalo Flex-Block, plástico, RAL 9005 NUEVO: Chapa de acero, RAL 9005
Anchura Zócalo TS, chapa de acero Zócalo Flex-Block, plástico, RAL 9005 NUEVO: Chapa de acero, RAL 9005
Sistema de zócalo, 100 mm Componentes zócalo Componentes zócalo Componentes zócalo
RAL 7022 Tipo RAL 7035 Tipo Pantallas Tipo Cantoneras Pantallas + Cantoneras Tipo
300 8601.915 Ciegas 8601.905 Ciegas 8100.300 Ciegas 8100.000 8620.000 Ciegas
400 8601.400 Ciegas - - 8100.400 Ciegas 8620.001 Ciegas
500 - - - - 8100.500 Ciegas - -
600 8601.600 Ciegas 8601.605 Ciegas 8100.600 Ciegas 8620.002 -
- - 7825.601 Con aireación 8100.602 Con aireación 8620.002 + 8620.090* Ciegas + pantallas con aireación
- - - - 8100.605 Con escobilla 8620.002 + 8620.092 Ciegas + pantallas con escobillas
800 8601.800 Ciegas 8601.805 Ciegas 8100.800 Ciegas 8620.003 Ciegas
- - 7825.801 Con aireación 8100.802 Con aireación 8620.003 + 8620.091* Ciegas + pantallas con aireación
- - - - 8100.805 Con escobilla 8620.003 + 8620.093 Ciegas + pantallas con escobillas
850 8601.850 Ciegas - - - - - 8620.004 -
1000 8601.000 Ciegas - - 8100.010 Ciegas 8100.000 8620.005 Ciegas
- - - - 8100.105 Con escobilla 8620.005 + 8620.094 Ciegas + pantallas con escobillas
1100 8601.300 Ciegas - - - - - 8620.006 -
1200 8601.200 Ciegas - - 8100.120 Ciegas 8100.000 8620.007 Ciegas
- - - - 8100.125 Con escobilla 8620.007 + 8620.095 Ciegas + pantallas con escobillas
1600 8601.920 Ciegas - - 8100.160 Ciegas 8620.008 Ciegas
1800 8601.980 Ciegas - - 8100.180 Ciegas 8620.009 Ciegas
Sistema de zócalo, 200 mm Componentes zócalo Componentes zócalo Componentes zócalo
RAL 7022 Tipo RAL 7035 Tipo Pantallas Tipo Cantoneras Pantallas + Cantoneras Tipo
300 8602.915 Ciegas 8602.905 Ciegas 8200.300 Ciegas 8200.000 8620.020 Ciegas
400 8602.400 Ciegas - - 8200.400 Ciegas 8620.021 Ciegas
500 - - - - 8200.500 Ciegas - -
600 8602.600 Ciegas 8602.605 Ciegas 8200.600 Ciegas 8620.022 Ciegas
800 8602.800 Ciegas 8602.805 Ciegas 8200.800 Ciegas 8620.023 Ciegas
850 8602.850 Ciegas - - - - - 2 x 8620.004 Ciegas
1000 8602.000 Ciegas - - 8200.010 Ciegas 8200.000 8620.024 Ciegas
1100 8602.100 Ciegas - - - - - 2 x 8620.006 Ciegas
1200 8602.200 Ciegas - - 8200.120 Ciegas 8200.000 8620.025 Ciegas
1600 8602.920 Ciegas - - - - - 8620.026 Ciegas
1800 8602.980 Ciegas - - - - - 8620.027 Ciegas
Zócalo TS, chapa de acero Zócalo Flex-Block, plástico, RAL 9005 NUEVO: Chapa de acero, RAL 9005
Profundidad Zócalo TS, chapa de acero Zócalo Flex-Block, plástico, RAL 9005 NUEVO: Chapa de acero, RAL 9005
Pantallas zócalo, 100 mm RAL 7022 RAL 7035 Pantallas Tipo Pantallas Tipo
300 8601.030 - 8100.300 Ciegas 8620.030 Ciegas
400 8601.040 - 8100.400 Ciegas 8620.031 Ciegas
500 8601.050 - 8100.500 Ciegas 8620.032 Ciegas
600 8601.060 8601.065 8100.600 Ciegas 8620.033 Ciegas
- - 8100.605 Con escobilla 8620.092 Con escobilla
- - 8100.602 Con aireación 8620.090 Con aireación
800 8601.080 8601.085 8100.800 Ciegas 8620.034 Ciegas
- - 8100.805 Con escobilla 8620.093 Con escobilla
- - 8100.802 Con aireación 8620.091 Con aireación
1000 - 8601.015 8100.010 Ciegas 8620.035 Ciegas
- - 8100.105 Con escobilla 8620.094 Con escobilla
1200 - 8601.025 8100.120 Ciegas 8620.036 Ciegas
- - 8100.125 Con escobilla 8620.095 Con escobilla
Pantallas zócalo, 200 mm RAL 7022 RAL 7035 Pantallas Tipo Pantallas Tipo
300 8602.030 - 8200.300 Ciegas 8620.040 Ciegas
400 8602.040 - 8200.400 Ciegas 8620.041 Ciegas
500 8602.050 - 8200.500 Ciegas 8620.042 Ciegas
600 8602.060 8602.065 8200.600 Ciegas 8620.043 Ciegas
800 8602.080 8602.085 8200.800 Ciegas 8620.044 Ciegas
1000 - 8602.015 8200.010 Ciegas 8620.045 Ciegas
1200 - 8602.025 8200.020 Ciegas 8620.046 Ciegas

* Las pantallas con aireación se suministran sin cantoneras y pueden utilizarse para la anchura y la profundidad.

Descargar

Descargar la tabla de conversión en PDF aquí

Contacto

¿Tiene cualquier duda relacionada con el nuevo sistema de armarios ensamblables VX25? Contacte con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle a resolver sus dudas.

Muchas gracias por su solicitud.

Le contactaremos lo antes posible.