Le nouveau
socle VX

Le nouveau socle VX annonce une nouvelle ère. Il regroupe tous les avantages des socles Rittal existants et procure une modularité exceptionnelle qui génère un gain de place et vous permet de bénéficier d'un meilleur confort de montage.

Présentation du socle Vidéo du socle VX
  • Remplace les socles TS et Flex-Block
  • Tous les composants sont optimisés pour les armoires électriques juxtaposables VX25
  • Compatible avec les anciennes gammes de produits TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW et TE

Efficacité et gain de place

  • Moins de pièces, plus de place
  • Assemblage, montage et juxtaposition simplifiés ce qui permet d'économiser du temps, des pièces et des emplacements de stockage
  • Espace supplémentaire pour le rangement des câbles en exploitant parfaitement le volume du socle
  • La perforation continue ainsi que la facilité de montage des rails de montage transforment le socle en espace ouvert vers le haut de l'armoire électrique disponible pour l'équipement.

Confort de montage

  • Montage précis et anti-torsion grâce à l'aide au positionnement
  • Plaques de socle à monter par encliquetage ou par vissage
  • Le filetage intégré dans les pièces d'angle des socles facilite le montage.

Économie de temps

  • La juxtaposition s'effectue facilement en positionnant la plaque de socle latérale à plat ou en utilisant des pattes de juxtaposition rigides
  • Le transport de deux armoires juxtaposées est aisément possible même avec un tire-palette
  • Le guidage et la fixation des câbles sont réalisés en économisant du temps et de l'espace à l'aide de rails de montage positionnés directement dans le socle

Flexibilité

  • Lorsque les plaques de socle sont montées sur la tranche, les accessoires d'équipement peuvent être utilisés directement à l'aide de l'équerre d'équipement de socle
  • La fixation ultérieure au sol est possible grâce à des pattes d'ancrage au sol
  • La compensation des irrégularités du sol jusqu'à 15 mm est possible même lorsque les armoires sont entièrement équipées
Gain de temps

Gain de temps

La fixation directe des plaques passecâbles à l'aide de vis est rapide et assure en même temps l'équipotentialité automatique.

Confort

Confort

Le vissage direct des plaques de socle à l'armoire entraîne une équipotentialité automatique permettant de faire l'économie de tresses de masse.

Espace de rangement des câbles

Espace de rangement des câbles

La grande ouverture dans la base inférieure de l'ossature facilite l'installation des câbles.

Positionnement précis

Positionnement précis

L'aide au centrage pour le montage du socle sur l'ossature de l'armoire assure le positionnement exact de l'armoire sur le socle tout en préservant l'indice de protection IP et la protection de l'ossature lorsqu'elle est utilisée sans socle.

Allègement du travail

Allègement du travail

Les points de mise à la masse déjà identifiés de série permettent à l'utilisateur de les repérer facilement et ainsi de gagner du temps.

Protection des câbles

Protection des câbles

Les arêtes arrondies évitent tout risque d'endommagement des câbles lors de l'introduction des câbles par le dessous de l'armoire.

Flexibilité

Flexibilité

L'armoire est fixée au socle ou à la dalle soit par un taraudage M12 dans la pièce d'angle, soit par la base solide de l'ossature.

360°

Le gain de place

Une meilleure exploitation de l'espace, un montage simplifié et un gain de temps grâce à la compatibilité extrêmement élevée de l'armoire et du socle, même dans le cas d'armoires juxtaposées et avec des accessoires.

Vers le produit

Conversion aisée

Socles TS en tôle d'acier Socles Flex-Block en plastique RAL 9005 NOUVEAU : socles VX en tôle d'acier RAL 9005
Largeur Socles TS en tôle d'acier Socles Flex-Block en plastique RAL 9005 NOUVEAU : socles VX en tôle d'acier RAL 9005
Socles hauteur 100 mm Plaques de socle avant/arrière Plaques de socle avant/arrière Plaques de socle avant/arrière
RAL 7022 Modèle RAL 7035 Modèle Plaques de socles Modèle Pièces d'angle Plaques de socle + pièces d'angle Modèle
300 8601.915 Plein 8601.905 Plein 8100.300 Plein 8100.000 8620.000 Plein
400 8601.400 Plein - - 8100.400 Plein 8620.001 Plein
500 - - - - 8100.500 Plein - -
600 8601.600 Plein 8601.605 Plein 8100.600 Plein 8620.002 -
- - 7825.601 Ajouré 8100.602 Ajouré 8620.002 + 8620.090* Plein + plaques de socle ajourées
- - - - 8100.605 Avec brosses passe-câbles 8620.002 + 8620.092 Plein + plaques de socle avec brosses passe-câbles
800 8601.800 Plein 8601.805 Plein 8100.800 Plein 8620.003 Plein
- - 7825.801 Ajouré 8100.802 Ajouré 8620.003 + 8620.091* Plein + plaques de socle ajourées
- - - - 8100.805 Avec brosses passe-câbles 8620.003 + 8620.093 Plein + plaques de socle avec brosses passe-câbles
850 8601.850 Plein - - - - - 8620.004 -
1000 8601.000 Plein - - 8100.010 Plein 8100.000 8620.005 Plein
- - - - 8100.105 Avec brosses passe-câbles 8620.005 + 8620.094 Plein + plaques de socle avec brosses passe-câbles
1100 8601.300 Plein - - - - - 8620.006 -
1200 8601.200 Plein - - 8100.120 Plein 8100.000 8620.007 Plein
- - - - 8100.125 Avec brosses passe-câbles 8620.007 + 8620.095 Plein + plaques de socle avec brosses passe-câbles
1600 8601.920 Plein - - 8100.160 Plein 8620.008 Plein
1800 8601.980 Plein - - 8100.180 Plein 8620.009 Plein
Socles hauteur 200 mm Plaques de socle avant/arrière Plaques de socle avant/arrière Plaques de socle avant/arrière
RAL 7022 Modèle RAL 7035 Modèle Plaques de socles Modèle Pièces d'angle Plaques de socle + pièces d'angle Modèle
300 8602.915 Plein 8602.905 Plein 8200.300 Plein 8200.000 8620.020 Plein
400 8602.400 Plein - - 8200.400 Plein 8620.021 Plein
500 - - - - 8200.500 Plein - -
600 8602.600 Plein 8602.605 Plein 8200.600 Plein 8620.022 Plein
800 8602.800 Plein 8602.805 Plein 8200.800 Plein 8620.023 Plein
850 8602.850 Plein - - - - - 2 x 8620.004 Plein
1000 8602.000 Plein - - 8200.010 Plein 8200.000 8620.024 Plein
1100 8602.100 Plein - - - - - 2 x 8620.006 Plein
1200 8602.200 Plein - - 8200.120 Plein 8200.000 8620.025 Plein
1600 8602.920 Plein - - - - - 8620.026 Plein
1800 8602.980 Plein - - - - - 8620.027 Plein
Socle TS en tôle d'acier Socles Flex-Block en plastique RAL 9005 NOUVEAU : socles VX en tôle d'acier RAL 9005
Profondeur Socle TS en tôle d'acier Socles Flex-Block en plastique RAL 9005 NOUVEAU : socles VX en tôle d'acier RAL 9005
Socles hauteur 100 mm RAL 7022 RAL 7035 Plaques de socle Modèle Plaques de socle Modèle
300 8601.030 - 8100.300 Plein 8620.030 Plein
400 8601.040 - 8100.400 Plein 8620.031 Plein
500 8601.050 - 8100.500 Plein 8620.032 Plein
600 8601.060 8601.065 8100.600 Plein 8620.033 Plein
- - 8100.605 Avec brosses passe-câbles 8620.092 Avec brosses passe-câbles
- - 8100.602 Ajouré 8620.090 Ajouré
800 8601.080 8601.085 8100.800 Plein 8620.034 Plein
- - 8100.805 Avec brosses passe-câbles 8620.093 Avec brosses passe-câbles
- - 8100.802 Ajouré 8620.091 Ajouré
1000 - 8601.015 8100.010 Plein 8620.035 Plein
- - 8100.105 Avec brosses passe-câbles 8620.094 Avec brosses passe-câbles
1200 - 8601.025 8100.120 Plein 8620.036 Plein
- - 8100.125 Avec brosses passe-câbles 8620.095 Avec brosses passe-câbles
Socles hauteur 200 mm RAL 7022 RAL 7035 Plaques de socle Modèle Plaques de socle Modèle
300 8602.030 - 8200.300 Plein 8620.040 Plein
400 8602.040 - 8200.400 Plein 8620.041 Plein
500 8602.050 - 8200.500 Plein 8620.042 Plein
600 8602.060 8602.065 8200.600 Plein 8620.043 Plein
800 8602.080 8602.085 8200.800 Plein 8620.044 Plein
1000 - 8602.015 8200.010 Plein 8620.045 Plein
1200 - 8602.025 8200.020 Plein 8620.046 Plein

* Les plaques de socle ajourées sont livrées sans pièces d'angle et peuvent être utilisées en largeur et en profondeur.

Téléchargement

Téléchargez ici le tableau de conversion au format PDF

Contact

Vous avez des questions au sujet de la nouvelle armoire électrique juxtaposable VX25 ? Écrivez-nous. Nous répondrons avec plaisir à toutes les questions qui concernent la VX25.

Nous vous remercions pour votre demande.

Nous allons vous contacter très prochainement.