Az új
VX lábazat

Az új VX lábazat egy új korszakot jelent. Magában egyesíti a korábbi Rittal lábazatok minden előnyét és egy rugalmas moduláris rendszert nyújt, további felhasználható hellyel és jelentősen könnyebb munkával.

Ismerje meg most Videó megtekintése
  • A korábbi TS és Flex-Block lábazatokat váltja le
  • Minden komponense a VX25 szekrényhez van optimalizálva
  • Visszafelé kompatibilis a TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW és TE rendszerekkel

Még nagyobb hatékonyság és több hely

  • Kevesebb elem, több hely
  • Egyszerűsíti a szerelést, a konfigurálást és a sorolást, miközben időt, alkatrészt és raktárköltséget takarít meg
  • Extra hely a kábelek fektéséhez, amihez immár a teljes lábazati rész használható
  • A konzisztens furatraszter és a rendszersínek egyszerűsített beszerelése a fenékrészt egy rugalmasan konfigurálható tér-kibővítéssé változtatja a szekrény felé nyitottan

Még kényelmesebb szerelés

  • Precíz, elcsavarodásmentes szerelés, amit a praktikus pozícionáló segédelem is támogat
  • A takarólemezeket könnyedén a helyükre lehet pattintani és opcionálisan csavarral is rögzíthetők
  • Az anyákat biztonságosan, előzetesen rögzítették a sarokelemekbe az egyszerűbb telepítés érdekében

Még több felszabadult idő

  • A sorolás kényelmes, akár a takarólemez kihajtásával mélységben, akár a stabil sorolókerettel
  • Még két összesorolt szekrény is könnyen mozgatható targoncával
  • A kábeleket a rögzítőkarmos rendszersíneken lehet fektetni és rögzíteni a lábazatban, időt és helyet megtakarítva

Még rugalmasabb

  • A rendszertartozékok közvetlenül használhatók a lábazati szerelőkereten, még függőlegesen rögzített takarólemeznél is
  • A lábazati szerelőlap további utólagos rögzítést kínál a fenékrészben
  • A padlózat egyenetlenségeit 15 mm-ig lehet korrigálni, még teljesen kiépített szekrény esetén is
Idő megtakarítás

Idő megtakarítás

A kábelbevezető lemez egyszerű csavarrögzítését villámgyorsan lehet kivitelezni és egyúttal automatikus potenciálkiegyenlítést is biztosít egyetlen lépésben.

Könnyű használat

Könnyű használat

A közvetlen csavarkapcsolat a lábazati komponensek és a szekrény között automatikus potenciálkiegyenlítést garantál további földelőszalagok használata nélkül is.

Több hely a kábeleknek

Több hely a kábeleknek

A nagy nyílás a stabil fenékkeret-vázban még könnyebbé teszi kábelek fektetését.

Precíz

Precíz

A központosító pozícionáló segéd biztosítja, hogy a szekrény tökéletesen precízen a lábazati elembe illeszkedjen, egyúttal megőrzi a váz és a szekrény IP védettségét is lábazat nélküli használat esetén.

A munka egyszerűsítése

A munka egyszerűsítése

A szériagyártás jelöléseinek köszönhetően a földelőpontok segítenek a felhasználóknak tájékozódni és felgyorsítani a munkát.

Kábelek megóvása

Kábelek megóvása

A lekerekített éleknek köszönhetően a szekrények belüli kábelutak nincsenek sérülésveszélynek kitéve.

Változatosság

Változatosság

A szekrényeket a sarokelemben lévő M12-es csavarral lehet a lábazathoz vagy a talajhoz rögzíteni.

360°

Még több
hely

Használja ki jobban a helyet, egyszerűsítse a munkát és takarítson meg időt a szekrény és a fenék továbbfejlesztett kompatiblitása révén - még sorolt szekrényeknél és kiépített tartozékokkal is!

A termékhez

Könnyű váltás.

TS lábazat, acéllemez Flex-Block, műanyag, RAL 9005 ÚJ: acéllemez, RAL 9005
Szélesség TS lábazat, acéllemez Flex-Block, műanyag, RAL 9005 ÚJ: acéllemez, RAL 9005
100 lábazati rendszer Lábazati komponensek Lábazati komponensek Lábazati komponensek
RAL 7022 Változat RAL 7035 Változat Takarólemezek Változat Sarokelemek Takarólemezek + sarokelemek Változat
300 8601.915 zárt 8601.905 zárt 8100.300 zárt 8100.000 8620.000 zárt
400 8601.400 zárt - - 8100.400 zárt 8620.001 zárt
500 - - - - 8100.500 zárt - -
600 8601.600 zárt 8601.605 zárt 8100.600 zárt 8620.002 -
- - 7825.601 szellőzős 8100.602 szellőzős 8620.002 + 8620.090* zárt + szellőzős takarólemezek
- - - - 8100.605 kefebetétes 8620.002 + 8620.092 zárt + kefebetétes takarólemezek
800 8601.800 zárt 8601.805 zárt 8100.800 zárt 8620.003 zárt
- - 7825.801 szellőzős 8100.802 szellőzős 8620.003 + 8620.091* zárt + szellőzős takarólemezek
- - - - 8100.805 kefebetétes 8620.003 + 8620.093 zárt + kefebetétes takarólemezek
850 8601.850 zárt - - - - - 8620.004 -
1000 8601.000 zárt - - 8100.010 zárt 8100.000 8620.005 zárt
- - - - 8100.105 kefebetétes 8620.005 + 8620.094 zárt + kefebetétes takarólemezek
1100 8601.300 zárt - - - - - 8620.006 -
1200 8601.200 zárt - - 8100.120 zárt 8100.000 8620.007 zárt
- - - - 8100.125 kefebetétes 8620.007 + 8620.095 zárt + kefebetétes takarólemezek
1600 8601.920 zárt - - 8100.160 zárt 8620.008 zárt
1800 8601.980 zárt - - 8100.180 zárt 8620.009 zárt
200 lábazati rendszer Lábazati komponensek Lábazati komponensek Lábazati komponensek
RAL 7022 Változat RAL 7035 Változat Takarólemezek Változat Sarokelemek Takarólemezek + sarokelemek Változat
300 8602.915 zárt 8602.905 zárt 8200.300 zárt 8200.000 8620.020 zárt
400 8602.400 zárt - - 8200.400 zárt 8620.021 zárt
500 - - - - 8200.500 zárt - -
600 8602.600 zárt 8602.605 zárt 8200.600 zárt 8620.022 zárt
800 8602.800 zárt 8602.805 zárt 8200.800 zárt 8620.023 zárt
850 8602.850 zárt - - - - - 2 x 8620.004 zárt
1000 8602.000 zárt - - 8200.010 zárt 8200.000 8620.024 zárt
1100 8602.100 zárt - - - - - 2 x 8620.006 zárt
1200 8602.200 zárt - - 8200.120 zárt 8200.000 8620.025 zárt
1600 8602.920 zárt - - - - - 8620.026 zárt
1800 8602.980 zárt - - - - - 8620.027 zárt
TS lábazat, acéllemez Flex-Block, műanyag, RAL 9005 ÚJ: acéllemez, RAL 9005
Mélység TS lábazat, acéllemez Flex-Block, műanyag, RAL 9005 ÚJ: acéllemez, RAL 9005
100 lábazati takarólemezek RAL 7022 RAL 70335 Takarólemezek Változat Takarólemezek Változat
300 8601.030 - 8100.300 zárt 8620.030 zárt
400 8601.040 - 8100.400 zárt 8620.031 zárt
500 8601.050 - 8100.500 zárt 8620.032 zárt
600 8601.060 8601.065 8100.600 zárt 8620.033 zárt
- - 8100.605 kefebetétes 8620.092 kefebetétes
- - 8100.602 szellőzős 8620.090 szellőzős
800 8601.080 8601.085 8100.800 zárt 8620.034 zárt
- - 8100.805 kefebetétes 8620.093 kefebetétes
- - 8100.802 szellőzős 8620.091 szellőzős
1000 - 8601.015 8100.010 zárt 8620.035 zárt
- - 8100.105 kefebetétes 8620.094 kefebetétes
1200 - 8601.025 8100.120 zárt 8620.036 zárt
- - 8100.125 kefebetétes 8620.095 kefebetétes
200 lábazati takarólemezek RAL 7022 RAL 70335 Takarólemezek Változat Takarólemezek Változat
300 8602.030 - 8200.300 zárt 8620.040 zárt
400 8602.040 - 8200.400 zárt 8620.041 zárt
500 8602.050 - 8200.500 zárt 8620.042 zárt
600 8602.060 8602.065 8200.600 zárt 8620.043 zárt
800 8602.080 8602.085 8200.800 zárt 8620.044 zárt
1000 - 8602.015 8200.010 zárt 8620.045 zárt
1200 - 8602.025 8200.020 zárt 8620.046 zárt

* A szellőzős takarólemezeket sarokelemek nélkül szállítjuk és szélességben vagy mélységben is használhatók.

Letöltés

Töltse le az átváltó táblát PDF-ben itt

Kapcsolat

Van kérdése az új VX25 szekrényrendszerről? Lépjen velünk kapcsolatba! Szívesen segítünk!

Köszönjük megkeresését.

Rövid időn belül kapcsolatba lépünk Önnel.