Il nuovo
sistema zoccolo VX

Con il nuovo sistema zoccolo VX ha inizio una nuova era. Esso combina tutti i vantaggi dei sistemi zoccolo precedenti in un'unica soluzione modulare che consente di guadagnare spazio e assicura maggiore comfort di installazione.

Scopri ora Vedi di persona
  • Sostituisce i sistemi zoccolo TS e Flex-Block
  • Tutti i componenti sono ottimizzati per gli armadi componibili VX25
  • Retrocompatibile con i precedenti sistemi di armadi TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW e TE

Massima efficienza, più spazio a disposizione

  • Meno componenti, più spazio
  • Semplifica il montaggio, l’allestimento e l’accoppiamento e aiuta a risparmiare su tempi, componenti e costi di magazzino
  • Spazio aggiuntivo per la raccolta dei cavi con inclusione dello spazio dello zoccolo completo
  • La griglia di fissaggio continua e il montaggio semplificato di chassis e profilati trasformano lo zoccolo in uno spazio attrezzabile che consente allestimenti flessibili verso l’alto.

Massimo comfort di installazione

  • Montaggio esatto e a prova di torsione grazie all’ausilio di posizionamento
  • Flange facilmente inseribili a clip o in opzione con fissaggio a vite
  • L’inserto filettato integrato negli angolari dello zoccolo semplificano il montaggio

Massimo risparmio di tempo

  • L’accoppiamento avviene in modo agevole tramite la flangia inclinata o il giunto di accoppiamento universale
  • Il trasporto sicuro di due armadi accoppiati è possibile anche tramite carrelli elevatori
  • Fissaggio veloce e posizionamento salvaspazio dei cavi sugli elementi a chassis all'interno dello zoccolo

Massima flessibilità

  • I componenti del sistema possono essere utilizzati direttamente con la flangia premontata utilizzando l’angolare di installazione per zoccolo
  • Possibile fissaggio al pavimento in un secondo tempo mediante l’elemento di fissaggio al pavimento
  • Irregolarità del pavimento fino a 15 mm possono essere compensate anche con armadi completamente allestiti
Risparmio di tempo

Risparmio di tempo

Il fissaggio delle lamiere di fondo, con sole due viti, è semplice e veloce, e con la stessa operazione si realizza la compensazione automatica del potenziale.

Comfort

Comfort

L'avvitamento diretto degli elementi dello zoccolo con l'armadio dà luogo al collegamento equipotenziale automatico senza dover utilizzare i cavetti di terra.

Spazio utile per i cavi

Spazio utile per i cavi

Le ampie aperture nel telaio di fondo facilitano l'installazione dei cavi.

Centrare l'obiettivo

Centrare l'obiettivo

L'ausilio di centratura per il montaggio dello zoccolo al telaio dell'armadio assicura il posizionamento esatto dell'armadio sullo zoccolo e allo stesso tempo mantiene il grado di protezione IP e la protezione del telaio se utilizzato senza zoccolo.

Semplificazione del lavoro

Semplificazione del lavoro

I punti di messa a terra, secondo gli standard, offrono un orientamento rapido e contribuiscono ad accelerare il processo.

Protezione dei cavi

Protezione dei cavi

I bordi smussati impediscono eventuali danni ai cavi passanti al di sotto dell'armadio.

Versatilità

Versatilità

L'armadio può essere fissato allo zoccolo o al pavimento con la filettatura M12 dell'angolare o utilizzando la stabile struttura del fondo.

360°

Massimo
risparmio di spazio

Maggiore utilizzo dello spazio, maggiore semplificazione del lavoro e risparmio di tempo grazie all'estrema compatibilità dell'armadio e dello zoccolo, anche negli accoppiamenti e negli accessori.

Vai al prodotto

Semplicemente convertito

Zoccolo TS, lamiera d'acciaio Flex-Block, plastica RAL 9005 NOVITÀ Lamiera d'acciaio, RAL 9005
Larghezza Zoccolo TS, lamiera d'acciaio Flex-Block, plastica RAL 9005 NOVITÀ Lamiera d'acciaio, RAL 9005
Sistema zoccolo 100 mm Elementi dello zoccolo Elementi dello zoccolo Elementi dello zoccolo
RAL 7022 Esecuzione RAL 7035 Esecuzione Flange Esecuzione Angolari Flangia + angolare Esecuzione
300 8601.915 cieca 8601.905 cieca 8100.300 cieca 8100.000 8620.000 cieca
400 8601.400 cieca - - 8100.400 cieca 8620.001 cieca
500 - - - - 8100.500 cieca - -
600 8601.600 cieca 8601.605 cieca 8100.600 cieca 8620.002 -
- - 7825.601 aerata 8100.602 aerata 8620.002 + 8620.090* cieca + flangia aerata
- - - - 8100.605 Listello a spazzola 8620.002 + 8620.092 cieca + flangia con listello a spazzola
800 8601.800 cieca 8601.805 cieca 8100.800 cieca 8620.003 cieca
- - 7825.801 aerata 8100.802 aerata 8620.003 + 8620.091* cieca + flangia aerata
- - - - 8100.805 Listello a spazzola 8620.003 + 8620.093 cieca + flangia con listello a spazzola
850 8601.850 cieca - - - - - 8620.004 -
1000 8601.000 cieca - - 8100.010 cieca 8100.000 8620.005 cieca
- - - - 8100.105 Listello a spazzola 8620.005 + 8620.094 cieca + flangia con listello a spazzola
1100 8601.300 cieca - - - - - 8620.006 -
1200 8601.200 cieca - - 8100.120 cieca 8100.000 8620.007 cieca
- - - - 8100.125 Listello a spazzola 8620.007 + 8620.095 cieca + flangia con listello a spazzola
1600 8601.920 cieca - - 8100.160 cieca 8620.008 cieca
1800 8601.980 cieca - - 8100.180 cieca 8620.009 cieca
Sistema zoccolo 200 mm Elementi dello zoccolo Elementi dello zoccolo Elementi dello zoccolo
RAL 7022 Esecuzione RAL 7035 Esecuzione Flange Esecuzione Angolari Flangia + angolare Esecuzione
300 8602.915 cieca 8602.905 cieca 8200.300 cieca 8200.000 8620.020 cieca
400 8602.400 cieca - - 8200.400 cieca 8620.021 cieca
500 - - - - 8200.500 cieca - -
600 8602.600 cieca 8602.605 cieca 8200.600 cieca 8620.022 cieca
800 8602.800 cieca 8602.805 cieca 8200.800 cieca 8620.023 cieca
850 8602.850 cieca - - - - - 2 x 8620.004 cieca
1000 8602.000 cieca - - 8200.010 cieca 8200.000 8620.024 cieca
1100 8602.100 cieca - - - - - 2 x 8620.006 cieca
1200 8602.200 cieca - - 8200.120 cieca 8200.000 8620.025 cieca
1600 8602.920 cieca - - - - - 8620.026 cieca
1800 8602.980 cieca - - - - - 8620.027 cieca
Zoccolo TS, lamiera d'acciaio Flex-Block, plastica RAL 9005 NOVITÀ Lamiera d'acciaio, RAL 9005
Profondità Zoccolo TS, lamiera d'acciaio Flex-Block, plastica RAL 9005 NOVITÀ Lamiera d'acciaio, RAL 9005
Flange per zoccolo 100 mm RAL 7022 RAL 70335 Flange Esecuzione Flange Esecuzione
300 8601.030 - 8100.300 cieca 8620.030 cieca
400 8601.040 - 8100.400 cieca 8620.031 cieca
500 8601.050 - 8100.500 cieca 8620.032 cieca
600 8601.060 8601.065 8100.600 cieca 8620.033 cieca
- - 8100.605 Listello a spazzola 8620.092 Listello a spazzola
- - 8100.602 aerata 8620.090 aerata
800 8601.080 8601.085 8100.800 cieca 8620.034 cieca
- - 8100.805 Listello a spazzola 8620.093 Listello a spazzola
- - 8100.802 aerata 8620.091 aerata
1000 - 8601.015 8100.010 cieca 8620.035 cieca
- - 8100.105 Listello a spazzola 8620.094 Listello a spazzola
1200 - 8601.025 8100.120 cieca 8620.036 cieca
- - 8100.125 Listello a spazzola 8620.095 Listello a spazzola
Flange per zoccolo 200 mm RAL 7022 RAL 70335 Flange Esecuzione Flange Esecuzione
300 8602.030 - 8200.300 cieca 8620.040 cieca
400 8602.040 - 8200.400 cieca 8620.041 cieca
500 8602.050 - 8200.500 cieca 8620.042 cieca
600 8602.060 8602.065 8200.600 cieca 8620.043 cieca
800 8602.080 8602.085 8200.800 cieca 8620.044 cieca
1000 - 8602.015 8200.010 cieca 8620.045 cieca
1200 - 8602.025 8200.020 cieca 8620.046 cieca

* Le flange aerate sono fornite senza angolari e sono utilizzabili in larghezza e profondità.

Download

Qui puoi salvare la tabella di conversione in formato pdf

Contatti

Hai domande sul nuovo armadio VX25? Scrivici. Siamo a completa disposizione per rispondere a qualsiasi domanda sul VX25.

Grazie per la richiesta.

Sarai contattato al più presto.