Het nieuwe
sokkelsysteem VX

Het nieuwe sokkelsysteem VX vormt het begin van een nieuw tijdperk. Het systeem combineert de tot nu toe beste sokkelfuncties van Rittal in een variabel modulair kastsysteem. Een systeem dat meer ruimte bespaart en aanzienlijk meer montagegemak biedt.

Nu ontdekken Bekijk het zelf
  • Vervangt de sokkelsystemen TS en Flex-Block
  • Alle componenten zijn afgestemd op de aanbouwkasten VX25
  • Achterwaarts compatibel met de kastsystemen TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW en TE

Meer efficiëntie en ruimtewinst

  • Minder onderdelen, meer ruimtewinst
  • Vereenvoudigt de opbouw, uitbouw en koppeling. Helpt daardoor tijd, onderdelen en opslagkosten te besparen
  • Extra ruimte voor het onderbrengen van kabels door beschikbaarheid van de volledige sokkelruimte
  • Door de standaard systeemboring, de vereenvoudigde montage van chassis en rails alsmede het feit dat de sokkel aan de bovenzijde open is, fungeert de sokkel als een flexibel te benutten uitbreiding van de kastruimte

Meer montagegemak

  • Nauwkeurige en tegen verdraaiing beveiligde montage door positioneringshulp
  • Plinten eenvoudig vast te klikken en optioneel betrouwbaar vast te schroeven
  • De vast in de sokkelhoekstukken geïntegreerde moer vereenvoudigt de montage

Meer tijdbesparing

  • De koppeling vindt eenvoudig plaats via de geopende plint of de stabiele bevestigingsbeugel
  • Transport van twee gekoppelde kasten ook probleemloos mogelijk met een steekwagen
  • De kabelgeleiding en -fixering vindt tijd- en ruimtebesparend plaats via systeemchassis in de sokkel

Meer flexibiliteit

  • Met behulp van het sokkelhoekprofiel zijn systeemcomponenten bij verticaal gemonteerde plint direct te gebruiken
  • Het naderhand vastzetten aan de vloer is te realiseren met de bodembevestigingsplaat
  • Het compenseren van bodemoneffenheden tot wel 15 mm is ook mogelijk bij volledig opgebouwde kasten
360°

Naar het product

Eenvoudig geconverteerd

Sokkel TS, plaatstaal Flex-Block, kunststof, RAL 9005 NIEUW: Plaatstaal, RAL 9005
Breedte Sokkel TS, plaatstaal Flex-Block, kunststof, RAL 9005 NIEUW: Plaatstaal, RAL 9005
Sokkelsysteem "100 Sokkelelementen Sokkelelementen Sokkelelementen
RAL 7022 Uitvoering RAL 7035 Uitvoering Plinten Uitvoering Hoekstukken Plint + hoekstuk Uitvoering
300 8601.915 gesloten 8601.905 gesloten 8100.300 gesloten 8100.000 8620.000 gesloten
400 8601.400 gesloten - - 8100.400 gesloten 8620.001 gesloten
500 - - - - 8100.500 gesloten - -
600 8601.600 gesloten 8601.605 gesloten 8100.600 gesloten 8620.002 -
- - 7825.601 geventileerd 8100.602 geventileerd 8620.002 + 8620.090* gesloten + geventileerde plint
- - - - 8100.605 Borstelstrip 8620.002 + 8620.092 gesloten + plint met borstelstrip
800 8601.800 gesloten 8601.805 gesloten 8100.800 gesloten 8620.003 gesloten
- - 7825.801 geventileerd 8100.802 geventileerd 8620.003 + 8620.091* gesloten + geventileerde plint
- - - - 8100.805 Borstelstrip 8620.003 + 8620.093 gesloten + plint met borstelstrip
850 8601.850 gesloten - - - - - 8620.004 -
1000 8601.000 gesloten - - 8100.010 gesloten 8100.000 8620.005 gesloten
- - - - 8100.105 Borstelstrip 8620.005 + 8620.094 gesloten + plint met borstelstrip
1100 8601.300 gesloten - - - - - 8620.006 -
1200 8601.200 gesloten - - 8100.120 gesloten 8100.000 8620.007 gesloten
- - - - 8100.125 Borstelstrip 8620.007 + 8620.095 gesloten + plint met borstelstrip
1600 8601.920 gesloten - - 8100.160 gesloten 8620.008 gesloten
1800 8601.980 gesloten - - 8100.180 gesloten 8620.009 gesloten
Sokkelsysteem "200 Sokkelelementen Sokkelelementen Sokkelelementen
RAL 7022 Uitvoering RAL 7035 Uitvoering Plinten Uitvoering Hoekstukken Plint + hoekstuk Uitvoering
300 8602.915 gesloten 8602.905 gesloten 8200.300 gesloten 8200.000 8620.020 gesloten
400 8602.400 gesloten - - 8200.400 gesloten 8620.021 gesloten
500 - - - - 8200.500 gesloten - -
600 8602.600 gesloten 8602.605 gesloten 8200.600 gesloten 8620.022 gesloten
800 8602.800 gesloten 8602.805 gesloten 8200.800 gesloten 8620.023 gesloten
850 8602.850 gesloten - - - - - 2 x 8620.004 gesloten
1000 8602.000 gesloten - - 8200.010 gesloten 8200.000 8620.024 gesloten
1100 8602.100 gesloten - - - - - 2 x 8620.006 gesloten
1200 8602.200 gesloten - - 8200.120 gesloten 8200.000 8620.025 gesloten
1600 8602.920 gesloten - - - - - 8620.026 gesloten
1800 8602.980 gesloten - - - - - 8620.027 gesloten
Sokkel TS, plaatstaal Flex-Block, kunststof, RAL 9005 NIEUW: Plaatstaal, RAL 9005
Diepte Sokkel TS, plaatstaal Flex-Block, kunststof, RAL 9005 NIEUW: Plaatstaal, RAL 9005
Sokkelplinten "100 RAL 7022 RAL 7035 Plinten Uitvoering Plinten Uitvoering
300 8601.030 - 8100.300 gesloten 8620.030 gesloten
400 8601.040 - 8100.400 gesloten 8620.031 gesloten
500 8601.050 - 8100.500 gesloten 8620.032 gesloten
600 8601.060 8601.065 8100.600 gesloten 8620.033 gesloten
- - 8100.605 Borstelstrip 8620.092 Borstelstrip
- - 8100.602 geventileerd 8620.090 geventileerd
800 8601.080 8601.085 8100.800 gesloten 8620.034 gesloten
- - 8100.805 Borstelstrip 8620.093 Borstelstrip
- - 8100.802 geventileerd 8620.091 geventileerd
1000 - 8601.015 8100.010 gesloten 8620.035 gesloten
- - 8100.105 Borstelstrip 8620.094 Borstelstrip
1200 - 8601.025 8100.120 gesloten 8620.036 gesloten
- - 8100.125 Borstelstrip 8620.095 Borstelstrip
Sokkelplinten "200 RAL 7022 RAL 7035 Plinten Uitvoering Plinten Uitvoering
300 8602.030 - 8200.300 gesloten 8620.040 gesloten
400 8602.040 - 8200.400 gesloten 8620.041 gesloten
500 8602.050 - 8200.500 gesloten 8620.042 gesloten
600 8602.060 8602.065 8200.600 gesloten 8620.043 gesloten
800 8602.080 8602.085 8200.800 gesloten 8620.044 gesloten
1000 - 8602.015 8200.010 gesloten 8620.045 gesloten
1200 - 8602.025 8200.020 gesloten 8620.046 gesloten

* Geventileerde plinten worden zonder hoekstukken geleverd en zijn in de breedte en in de diepte te gebruiken.

Downloaden

Download hier de conversietabel als PDF-bestand

Contact

Heeft u vragen over de nieuwe vloerstaande kasten VX25? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden met plezier al uw vragen met betrekking tot de VX25.

Hartelijk dank voor uw aanvraag.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.