Det nye
sokkelsystem VX

Det nye sokkelsystemet VX markerer starten på en ny epoke. Den kombinerer de beste sokkelsystemfunksjonene som Rittal har tilbudt, med et allsidig modulbasert system som kan brukes til å få ekstra plass og gjøre installasjonen betydelig enklere.

Utforsk Se video
  • Erstatter sokkelsystemene TS og Flex-Block
  • Alle komponenter er optimalisert for VX25 gulvskap
  • Bakoverkompatibel med skapsystemer TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW og TE

Mer effektivitet og mer plass

  • Færre deler, mer plass
  • Forenkler montering, konfigurasjon og rekkemontering samtidig som du sparer tid og lagerkostnader
  • Ekstra plass for kabelføring ved å inkludere hele sokkelområdet
  • Konsekvent chassis og enkel montering av skinner konverterer sokkelen til en fleksibel konfigurerbar forlengelse av skapet, som er åpent øverst

Mer praktisk montasje

  • Nøyaktig montering av sokkelen ved hjelp av praktisk posisjoneringshjelp
  • Dekkpaneler klipses enkelt på plass og kan eventuelt skrues fast
  • Mutteren integrert i hjørnestykke, forenkler montasje

Flere tidsbesparelser

  • Rekkemontering er praktisk, enten via dekkpanelet i dybden eller via den stabile rekkemonteringsbraketten
  • Selv to rekkemonterte skap kan lett transporteres med truck
  • Kabelføring og festing via chassis med montasjeflens i sokkelen gir både tids- og plassbesparelser

Mer fleksibilitet

  • Systemtilbehøret kan brukes direkte ved hjelp av montasjefeste for sokkelen, selv på et vertikalt dekkpanel
  • Montasjeplaten muliggjør etterfølgende festing til sokkelen
  • Uregelmessigheter i gulvet på opptil 15 mm kan kompenseres selv med et fullt konfigurert gulvskap
Tidsbesparelser

Tidsbesparelser

Den enkle fastskruingen til bunnplaten går hurtig og gir automatisk potensialutjevning.

Brukervennlighet

Brukervennlighet

Direkte fastskruing av sokkelelementer til skapet gir automatisk potensialutjevning og man unngår bruk av jordingsbånd fullstendig.

Plass til kabler

Plass til kabler

Den store åpningen i bunnrammen letter kabeldraging.

Nøyaktighet

Nøyaktighet

Sentreringshjelpen for montering av sokler på skaprammene sikrer nøyaktig plassering av skapet på sokkelen og har dermed samme IP-kapslingsgrad og rammebeskyttelse som når man ikke bruker sokkel.

Forenkler arbeidet

Forenkler arbeidet

Jordingspunktene er merket av som standard, det gjør monteringen raskere.

Kabelbeskyttelse

Kabelbeskyttelse

Med de avrundede kantene unngår man å skade kablene når man fører dem inn fra undersiden.

Variasjon

Variasjon

Skapet kan festes på sokkelen eller til underlaget med M12-skruer i hjørneprofilen eller den stabile bunnkonstruksjonen.

360°

Mer
plass

Bedre plassutnyttelse, forenklet arbeid og tidsbesparelser gjennom ekstremt høy kompatibiliteten til skap og sokkel, også ved rekkemontering og tilbehør.

Til produkt

Enkel konvertering

Sokkel TS, stålplate Flex-Block, plast, RAL 9005 Ny: Stålplate, RAL 9005
Bredde Sokkel TS, stålplate Flex-Block, plast, RAL 9005 Ny: Stålplate, RAL 9005
Sokkelsystem 100 Sokkelkomponenter Sokkelkomponenter Sokkelkomponenter
RAL 7022 Type RAL 7035 Type Dekkpaneler Type Hjørnestykker Dekkpaneler + hjørnestykker Type
300 8601.915 Fast 8601.905 Fast 8100.300 Fast 8100.000 8620.000 Fast
400 8601.400 Fast - - 8100.400 Fast 8620.001 Fast
500 - - - - 8100.500 Fast - -
600 8601.600 Fast 8601.605 Fast 8100.600 Fast 8620.002 -
- - 7825.601 ventilert 8100.602 ventilert 8620.002 + 8620.090* Fast + ventilert dekkpanel
- - - - 8100.605 Børsteliste 8620.002 + 8620.092 Fast + dekkpanel med børsteliste
800 8601.800 Fast 8601.805 Fast 8100.800 Fast 8620.003 Fast
- - 7825.801 ventilert 8100.802 ventilert 8620.003 + 8620.091* Fast + ventilert dekkpanel
- - - - 8100.805 Børsteliste 8620.003 + 8620.093 Fast + dekkpanel med børsteliste
850 8601.850 Fast - - - - - 8620.004 -
1000 8601.000 Fast - - 8100.010 Fast 8100.000 8620.005 Fast
- - - - 8100.105 Børsteliste 8620.005 + 8620.094 Fast + dekkpanel med børsteliste
1100 8601.300 Fast - - - - - 8620.006 -
1200 8601.200 Fast - - 8100.120 Fast 8100.000 8620.007 Fast
- - - - 8100.125 Børsteliste 8620.007 + 8620.095 Fast + dekkpanel med børsteliste
1600 8601.920 Fast - - 8100.160 Fast 8620.008 Fast
1800 8601.980 Fast - - 8100.180 Fast 8620.009 Fast
Sokkelsystem 200 Sokkelkomponenter Sokkelkomponenter Sokkelkomponenter
RAL 7022 Type RAL 7035 Type Dekkpaneler Type Hjørnestykker Dekkpaneler + hjørnestykker Type
300 8602.915 Fast 8602.905 Fast 8200.300 Fast 8200.000 8620.020 Fast
400 8602.400 Fast - - 8200.400 Fast 8620.021 Fast
500 - - - - 8200.500 Fast - -
600 8602.600 Fast 8602.605 Fast 8200.600 Fast 8620.022 Fast
800 8602.800 Fast 8602.805 Fast 8200.800 Fast 8620.023 Fast
850 8602.850 Fast - - - - - 2 x 8620.004 Fast
1000 8602.000 Fast - - 8200.010 Fast 8200.000 8620.024 Fast
1100 8602.100 Fast - - - - - 2 x 8620.006 Fast
1200 8602.200 Fast - - 8200.120 Fast 8200.000 8620.025 Fast
1600 8602.920 Fast - - - - - 8620.026 Fast
1800 8602.980 Fast - - - - - 8620.027 Fast
Sokkel TS, stålplate, RAL 7022 Sokkel TS, stålplate, RAL 9005 Ny: Stålplate, RAL 9005
Dybde Sokkel TS, stålplate, RAL 7022 Sokkel TS, stålplate, RAL 9005 Ny: Stålplate, RAL 9005
Sokkelpaneler 100 RAL 7022 RAL 70335 Dekkpaneler Type Dekkpaneler Type
300 8601.030 - 8100.300 Fast 8620.030 Fast
400 8601.040 - 8100.400 Fast 8620.031 Fast
500 8601.050 - 8100.500 Fast 8620.032 Fast
600 8601.060 8601.065 8100.600 Fast 8620.033 Fast
- - 8100.605 Børsteliste 8620.092 Børsteliste
- - 8100.602 ventilert 8620.090 ventilert
800 8601.080 8601.085 8100.800 Fast 8620.034 Fast
- - 8100.805 Børsteliste 8620.093 Børsteliste
- - 8100.802 ventilert 8620.091 ventilert
1000 - 8601.015 8100.010 Fast 8620.035 Fast
- - 8100.105 Børsteliste 8620.094 Børsteliste
1200 - 8601.025 8100.120 Fast 8620.036 Fast
- - 8100.125 Børsteliste 8620.095 Børsteliste
Sokkelpaneler 200 RAL 7022 RAL 70335 Dekkpaneler Type Dekkpaneler Type
300 8602.030 - 8200.300 Fast 8620.040 Fast
400 8602.040 - 8200.400 Fast 8620.041 Fast
500 8602.050 - 8200.500 Fast 8620.042 Fast
600 8602.060 8602.065 8200.600 Fast 8620.043 Fast
800 8602.080 8602.085 8200.800 Fast 8620.044 Fast
1000 - 8602.015 8200.010 Fast 8620.045 Fast
1200 - 8602.025 8200.020 Fast 8620.046 Fast

* Dekkpaneler leveres uten hjørnestykker og kan brukes både til bredde og dybde.

Last ned

Last ned konverteringstabell som PDF her

Kontakt

Har du spørsmål om det nye store gulvskapet VX25? Kontakt oss - Vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål.

Takk for din henvendelse.

Vi kontakter deg så snart som mulig.