Nowy
system cokołów VX

System cokołów VX rozpoczyna nową erę. Skupia on w sobie najlepsze funkcje cokołów Rittal pod postacią zmiennego systemu modułowego, który zapewnia większą przestrzeń i znacznie wyższy komfort montażu.

Odkryj już teraz Zobacz sam
  • Zastępuje systemy cokołów TS i Flex-Block
  • Wszystkie komponenty są zoptymalizowane pod kątem systemu szaf szeregowych VX25
  • Kompatybilny z systemami szaf sterowniczych TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW i TE

Wyższa efektywność i więcej przestrzeni

  • Mniej części, więcej przestrzeni
  • Upraszcza montaż, zabudowę i szeregowanie, pomagając w ten sposób zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę części oraz obniżyć koszty magazynowania
  • Dodatkowe miejsce na prowadzenie kabli przez udostępnienie całej przestrzeni cokołu
  • Ujednolicony system otworów, jak również łatwiejszy montaż szyn chassis i szyn montażowych, sprawiają, że cokół staje się elastycznym pod kątem wyposażania, otwartym w górę rozszerzeniem przestrzeni szafy sterowniczej.

Większy komfort montażu

  • Precyzyjny montaż z zabezpieczeniem przed obrotem dzięki wspornikom pozycjonującym
  • Zatrzaskowe osłony z możliwością bezpiecznego przykręcenia
  • Nakrętki zintegrowane w elementach narożnych cokołu ułatwiają montaż

Większa oszczędność czasu

  • Szeregowanie przebiega wygodnie przez zamocowane osłony lub stabilnych wsporników do szeregowania
  • Możliwy jest bezproblemowy transport dwóch połączonych szaf także za pomocą wózka widłowego
  • Prowadzenie kabli przez szynę systemową chassis w cokole przebiega szybko i pozwala oszczędzać przestrzeń

Większa elastyczność

  • W przypadku pionowo zamontowanej osłony części do rozbudowy systemowej mogą być stosowane bezpośrednio przy użyciu kątownika do rozbudowy cokołów
  • Możliwe jest późniejsze przymocowanie do podłoża przy pomocy nakładek łączeniowych
  • Istnieje możliwość skorygowania nierówności podłoża do 15 mm, również przy całkowicie zabudowanych szafach
Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

Łatwe mocowanie płyt podłogowych tylko dwiema śrubami przebiega szybko, a w ramach tej czynności wykonywane jest także automatyczne wyrównanie potencjałów.

Komfort

Komfort

Bezpośrednie skręcenie elementów cokołu z szafą powoduje automatyczne wyrównanie potencjałów, więc linki uziemienia stają się zbędne.

Wolna przestrzeń na kable

Wolna przestrzeń na kable

Duży otwór w stabilnej ramie podłogowej ułatwia montaż kabli.

Precyzja

Precyzja

Centrowanie do montażu cokołów w ramie szafy gwarantuje dokładne ustawienie szafy na cokole i jednocześnie zachowuje stopień ochrony IP oraz zabezpieczenie ramy w przypadku zastosowań bez cokołu.

Ułatwienie pracy

Ułatwienie pracy

Oznakowane seryjnie punkty uziemienia zapewniają szybką orientację i pomagają w przyspieszeniu procesu pracy.

Ochrona kabli

Ochrona kabli

Łagodne krawędzie pozwalają uniknąć uszkodzenia prowadzonych pod szafą kabli.

Zmienność

Zmienność

Przymocowanie szafy do cokołu lub do podłoża odbywa się do wyboru: przez gwint M12 w elemencie narożnym lub stabilną konstrukcję podłogi.

360°

Więcej
przestrzeni

Lepsze wykorzystanie przestrzeni, ułatwienie pracy i oszczędność czasu dzięki bardzo wysokiej kompatybilności szafy oraz cokołu, także w przypadku łączenia szeregowego czy zastosowania dodatkowych akcesoriów.

Do produktu

Łatwa zmiana

Cokół TS, blacha stalowa Flex Block, tworzywo sztuczne, RAL 9005 NOWOŚĆ: blacha stalowa, RAL 9005
Szerokość Cokół TS, blacha stalowa Flex Block, tworzywo sztuczne, RAL 9005 NOWOŚĆ: blacha stalowa, RAL 9005
System cokołów 100 Elementy cokołu Elementy cokołu Elementy cokołu
RAL 7022 Wersja RAL 7035 Wersja Osłony Wersja Elementy narożne Osłona + element narożny Wersja
300 8601.915 zamknięte 8601.905 zamknięte 8100.300 zamknięte 8100.000 8620.000 zamknięte
400 8601.400 zamknięte - - 8100.400 zamknięte 8620.001 zamknięte
500 - - - - 8100.500 zamknięte - -
600 8601.600 zamknięte 8601.605 zamknięte 8100.600 zamknięte 8620.002 -
- - 7825.601 wentylowane 8100.602 wentylowane 8620.002 + 8620.090* zamknięte + wentylowana osłona
- - - - 8100.605 listwa szczotkowa 8620.002 + 8620.092 zamknięte + osłona z listwą szczotkową
800 8601.800 zamknięte 8601.805 zamknięte 8100.800 zamknięte 8620.003 zamknięte
- - 7825.801 wentylowane 8100.802 wentylowane 8620.003 + 8620.091* zamknięte + wentylowana osłona
- - - - 8100.805 listwa szczotkowa 8620.003 + 8620.093 zamknięte + osłona z listwą szczotkową
850 8601.850 zamknięte - - - - - 8620.004 -
1000 8601.000 zamknięte - - 8100.010 zamknięte 8100.000 8620.005 zamknięte
- - - - 8100.105 listwa szczotkowa 8620.005 + 8620.094 zamknięte + osłona z listwą szczotkową
1100 8601.300 zamknięte - - - - - 8620.006 -
1200 8601.200 zamknięte - - 8100.120 zamknięte 8100.000 8620.007 zamknięte
- - - - 8100.125 listwa szczotkowa 8620.007 + 8620.095 zamknięte + osłona z listwą szczotkową
1600 8601.920 zamknięte - - 8100.160 zamknięte 8620.008 zamknięte
1800 8601.980 zamknięte - - 8100.180 zamknięte 8620.009 zamknięte
System cokołów 200 Elementy cokołu Elementy cokołu Elementy cokołu
RAL 7022 Wersja RAL 7035 Wersja Osłony Wersja Elementy narożne Osłona + element narożny Wersja
300 8602.915 zamknięte 8602.905 zamknięte 8200.300 zamknięte 8200.000 8620.020 zamknięte
400 8602.400 zamknięte - - 8200.400 zamknięte 8620.021 zamknięte
500 - - - - 8200.500 zamknięte - -
600 8602.600 zamknięte 8602.605 zamknięte 8200.600 zamknięte 8620.022 zamknięte
800 8602.800 zamknięte 8602.805 zamknięte 8200.800 zamknięte 8620.023 zamknięte
850 8602.850 zamknięte - - - - - 2 x 8620.004 zamknięte
1000 8602.000 zamknięte - - 8200.010 zamknięte 8200.000 8620.024 zamknięte
1100 8602.100 zamknięte - - - - - 2 x 8620.006 zamknięte
1200 8602.200 zamknięte - - 8200.120 zamknięte 8200.000 8620.025 zamknięte
1600 8602.920 zamknięte - - - - - 8620.026 zamknięte
1800 8602.980 zamknięte - - - - - 8620.027 zamknięte
Cokół TS, blacha stalowa Flex Block, tworzywo sztuczne, RAL 9005 NOWOŚĆ: blacha stalowa, RAL 9005
Głębokość Cokół TS, blacha stalowa Flex Block, tworzywo sztuczne, RAL 9005 NOWOŚĆ: blacha stalowa, RAL 9005
Osłony cokołu 100 RAL 7022 RAL 70335 Osłony Wersja Osłony Wersja
300 8601.030 - 8100.300 zamknięte 8620.030 zamknięte
400 8601.040 - 8100.400 zamknięte 8620.031 zamknięte
500 8601.050 - 8100.500 zamknięte 8620.032 zamknięte
600 8601.060 8601.065 8100.600 zamknięte 8620.033 zamknięte
- - 8100.605 listwa szczotkowa 8620.092 listwa szczotkowa
- - 8100.602 wentylowane 8620.090 wentylowane
800 8601.080 8601.085 8100.800 zamknięte 8620.034 zamknięte
- - 8100.805 listwa szczotkowa 8620.093 listwa szczotkowa
- - 8100.802 wentylowane 8620.091 wentylowane
1000 - 8601.015 8100.010 zamknięte 8620.035 zamknięte
- - 8100.105 listwa szczotkowa 8620.094 listwa szczotkowa
1200 - 8601.025 8100.120 zamknięte 8620.036 zamknięte
- - 8100.125 listwa szczotkowa 8620.095 listwa szczotkowa
Osłony cokołu 200 RAL 7022 RAL 70335 Osłony Wersja Osłony Wersja
300 8602.030 - 8200.300 zamknięte 8620.040 zamknięte
400 8602.040 - 8200.400 zamknięte 8620.041 zamknięte
500 8602.050 - 8200.500 zamknięte 8620.042 zamknięte
600 8602.060 8602.065 8200.600 zamknięte 8620.043 zamknięte
800 8602.080 8602.085 8200.800 zamknięte 8620.044 zamknięte
1000 - 8602.015 8200.010 zamknięte 8620.045 zamknięte
1200 - 8602.025 8200.020 zamknięte 8620.046 zamknięte

* Wentylowane osłony są dostarczane bez elementów narożnych i mogą być używane na szerokości oraz głębokości.

Pobierz

Pobierz tabelę zmian w formacie PDF

Kontakt

Masz pytania dotyczące nowego systemu szaf pełnogabarytowych VX25? Napisz do nas. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat VX25.

Dziękujemy za zapytanie.

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.