Nya
sockelsystem VX

Det nya sockelsystemet VX markerar starten på en ny era. Den kombinerar de bästa sockelsystemsfunktionerna Rittal har att erbjuda med ett mångsidigt modulärt system som kan användas för att få extra utrymme och göra installationen enklare.

Upptäck nu Se video
  • Det ersätter sockelsystemet TS och Flex-Block
  • Alla komponenter är optimerade för VX25 golvskåp
  • Bakåtkompatibel med skåpsystemen TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW och TE

Mer effektivitet och utrymme

  • Mindre delar, mer utrymme
  • Det underlättar montage, konfiguration och ihopbyggnad samtidigt som du sparar tid och lagerplatskostnader
  • Extra utrymme för kabelgenomföring genom hela sockeln
  • Konsekvent chassi och enkelt montage av skenor omvandlar sockeln till en flexibel konfigurerbar förlängning av skåputrymme som är öppet i toppen

Mer praktiskt montage

  • Precis, vridbart montage av sockeln förenklad med ett praktiskt positioneringshjälpmedel
  • Täckplåtar snäps enkelt på plats och kan eventuellt säkert skruvas fast
  • Bultarna integreras i sockelns hörnstycken, förenklar montaget

Mer tidsbesparing

  • Ihopbyggnad är praktisk, antingen genom att lägga täckplåtarna i djupet eller genom den stabila ihopbyggnadsvinkeln
  • Även två ihopbyggda skåp transporteras lätt med en lyfttruck
  • Kabelföring och fastsättning via chassit med montagefläns i sockeln, ger både tids- och utrymmesbesparing

Mer flexibilitet

  • Systemtillbehören kan användas direkt med montagefäste för sockeln, även med en vertikalt monterad täckplåt
  • Montageplåten möjliggör efterföljande fastsättning på sockeln
  • Oregelbundenhet i golv på upp till 15 mm kan kompenseras även med ett fullt konfigurerat golvskåp
Tidsbesparing

Tidsbesparing

Den enkla skruvfästningen på plåtflänsar är snabbt att genomföra och skapar automatiskt en potentiell utjämning i ett enda steg.

Användarvänlig

Användarvänlig

En direkt skruvanslutning mellan sockelkomponenter och skåp ger automatiskt potentiell utjämning, vilket eliminerar jordning.

Kabelutrymme

Kabelutrymme

Den stora öppningen i den stabila bottenramen gör kabeldragningen enklare.

Precision

Precision

Centreringshjälp för sockelmontage på skåpramen säkerställer exakt positionering av skåpet på sockeln och har därmed samma IP-skydd och ramskydd som för användning utan sockel.

Arbetsförenkling

Arbetsförenkling

Jordningspunkterna är markerade som standard, vilket gör montage och arbete snabbare.

Kabelskydd

Kabelskydd

Avrundade kanter säkerställer att kablarna inte skadas vid kabelinföring in i skåpet underifrån.

Variabilitet

Variabilitet

Skåp kan fästas i sockeln eller underlaget via en M12-gänga i hörnstycket eller i den stabila bottenstrukturen.

360°

Mer
utrymme

Förbättra utrymme, förenkla arbetet och spara tid tack vare den enastående kompatibiliteten på skåpet och sockeln - även vid ihopbyggnad och användning av tillbehör.

Till produkten

Enkel konvertering.

Sockel TS, stålplåt Flex-Block, plast, RAL 9005 Ny: Stålplåt, RAL 9005
Bredd Sockel TS, stålplåt Flex-Block, plast, RAL 9005 Ny: Stålplåt, RAL 9005
100 Sockelsystem Sockelkomponenter Sockelkomponenter Sockelkomponenter
RAL 7022 Typ RAL 7035 Typ Täckplåtar Typ Hörnstycken Täckplåt + hörnstycken Typ
300 8601.915 fast 8601.905 fast 8100.300 fast 8100.000 8620.000 fast
400 8601.400 fast - - 8100.400 fast 8620.001 fast
500 - - - - 8100.500 fast - -
600 8601.600 fast 8601.605 fast 8100.600 fast 8620.002 -
- - 7825.601 ventilerad 8100.602 ventilerad 8620.002 + 8620.090* fast + täckplåt ventilerad
- - - - 8100.605 Borstremsa 8620.002 + 8620.092 fast + täckplåt med borstremsa
800 8601.800 fast 8601.805 fast 8100.800 fast 8620.003 fast
- - 7825.801 ventilerad 8100.802 ventilerad 8620.003 + 8620.091* fast + täckplåt ventilerad
- - - - 8100.805 Borstremsa 8620.003 + 8620.093 fast + täckplåt med borstremsa
850 8601.850 fast - - - - - 8620.004 -
1000 8601.000 fast - - 8100.010 fast 8100.000 8620.005 fast
- - - - 8100.105 Borstremsa 8620.005 + 8620.094 fast + täckplåt med borstremsa
1100 8601.300 fast - - - - - 8620.006 -
1200 8601.200 fast - - 8100.120 fast 8100.000 8620.007 fast
- - - - 8100.125 Borstremsa 8620.007 + 8620.095 fast + täckplåt med borstremsa
1600 8601.920 fast - - 8100.160 fast 8620.008 fast
1800 8601.980 fast - - 8100.180 fast 8620.009 fast
200 Sockelsystem Sockelkomponenter Sockelkomponenter Sockelkomponenter
RAL 7022 Typ RAL 7035 Typ Täckplåtar Typ Hörnstycken Täckplåt + hörnstycken Typ
300 8602.915 fast 8602.905 fast 8200.300 fast 8200.000 8620.020 fast
400 8602.400 fast - - 8200.400 fast 8620.021 fast
500 - - - - 8200.500 fast - -
600 8602.600 fast 8602.605 fast 8200.600 fast 8620.022 fast
800 8602.800 fast 8602.805 fast 8200.800 fast 8620.023 fast
850 8602.850 fast - - - - - 2 x 8620.004 fast
1000 8602.000 fast - - 8200.010 fast 8200.000 8620.024 fast
1100 8602.100 fast - - - - - 2 x 8620.006 fast
1200 8602.200 fast - - 8200.120 fast 8200.000 8620.025 fast
1600 8602.920 fast - - - - - 8620.026 fast
1800 8602.980 fast - - - - - 8620.027 fast
Sockel TS, stålplåt Flex-Block, plast, RAL 9005 Ny: Stålplåt, RAL 9005
Djup Sockel TS, stålplåt Flex-Block, plast, RAL 9005 Ny: Stålplåt, RAL 9005
100 Sockel täckplåtar RAL 7022 RAL 70335 Täckplåt Typ Täckplåt Typ
300 8601.030 - 8100.300 fast 8620.030 fast
400 8601.040 - 8100.400 fast 8620.031 fast
500 8601.050 - 8100.500 fast 8620.032 fast
600 8601.060 8601.065 8100.600 fast 8620.033 fast
- - 8100.605 Borstremsa 8620.092 Borstremsa
- - 8100.602 ventilerad 8620.090 ventilerad
800 8601.080 8601.085 8100.800 fast 8620.034 fast
- - 8100.805 Borstremsa 8620.093 Borstremsa
- - 8100.802 ventilerad 8620.091 ventilerad
1000 - 8601.015 8100.010 fast 8620.035 fast
- - 8100.105 Borstremsa 8620.094 Borstremsa
1200 - 8601.025 8100.120 fast 8620.036 fast
- - 8100.125 Borstremsa 8620.095 Borstremsa
200 Sockel täckplåtar RAL 7022 RAL 70335 Täckplåt Typ Täckplåt Typ
300 8602.030 - 8200.300 fast 8620.040 fast
400 8602.040 - 8200.400 fast 8620.041 fast
500 8602.050 - 8200.500 fast 8620.042 fast
600 8602.060 8602.065 8200.600 fast 8620.043 fast
800 8602.080 8602.085 8200.800 fast 8620.044 fast
1000 - 8602.015 8200.010 fast 8620.045 fast
1200 - 8602.025 8200.020 fast 8620.046 fast

* Ventilerad täckplåt levereras utan hörnstycken och kan användas för bredd och djup.

Ladda ner

Ladda ner konverteringsassistenten som PDF här

Kontakt

Några frågor om det nya stora golvskåpet VX25? Kontakta oss - vi hjälper dig gärna med dina frågor.

Tack för din förfrågan.

Vi kommer snart att kontaktar dig.