Využijte našich odborných znalostí pro své projekty a zákazníky.
Oblasti, kde vám můžeme pomoci: Optimalizace procesů s integrací dat od plánování až po dodání a používání efektivních softwarových nástrojů a automatizační technologie. Na základě analyzovaných výsledků s vámi společnost Rittal zavádí vhodná opatření k dosažení integrovaného a efektivního pracovního toku.
Abychom zajistili, že vaše společnost bude z těchto opatření profitovat, na požádání ve spolupráci s vámi rovněž zkontrolujeme úspěšnost nově integrovaných procesů.
Poradenství v oblasti Value Chain
Holistický, napříč systémy a na míru.
Průmysl dělá s digitalizací velké pokroky. Význam digitálních dat jako zásadního zdroje roste. Navzdory napnutým výrobním cyklům je dnes vyvíjen obrovský tlak na čas a cenu. Kromě dodávek vysoce kvalitního produktu lze získat klíčové konkurenční výhody díky nejefektivnějšímu procesu.
Výrobci rozváděčů, kteří se zaměřují na celý hodnotový řetězec - od plánování a designu až po zadávání objednávek, výrobu, dodávky a servisní operace - mohou zvýšit svou efektivitu a získat zásadní výhodu na trhu.
Nabízíme pečlivě zvážený integrovaný koncept kombinující poradenství, software, produkty, podporu a služby. Komplexní a nezávislý na systému, přičemž stále umožňuje individuální přístupy.
Digitalizace celého hodnotového řetězce a integrace dat napříč všemi procesy a systémy jsou základními předpoklady pro automatizaci procesů při integraci a úpravách rozváděčových skříní.
Vaše výhody:
- Určíte způsoby, jak zvýšit efektivitu a produktivitu.
- Chraníte svou konkurenceschopnost.
- Optimalizujete hodnotový řetězec.
- Zkrácení propustnosti.
Naše služby zahrnují:
- Analýza výrobního procesu a reprezentace jednotlivých kroků ve formě grafu.
- Po této analýze následuje podrobná závěrečná zpráva podrobně popisující konkrétní automatizační. řešení, která vám ušetří peníze v hodnotovém řetězci.
Aby se maximalizovala efektivita výroby v integraci rozváděčů, musí být všechny operace ve výrobních halách pečlivě zváženy a naplánovány.
Vaše výhody:
- Optimální využití prostoru i při současném zohlednění budoucích výrobních požadavků.
- Integrace automatizačních řešení do pracovního postupu.
- Prosperující výroba a výrobní tok.
- Ergonomické podmínky na pracovišti.
Naše služby zahrnují:
- Plánování a vizualizace všech výsledků v navrhovaném uspořádání výrobní haly.
Systémové poradenství
Náš poradenský balíček pro vaši přidanou hodnotu.
Specialisté společnosti Rittal s vámi spolupracují ve 4 procesních krocích a navrhují řešení z našeho komplexního portfolia.
Krok 1: Analýza aktuální situace zákazníka na všech úrovních
Krok 2: Identifikaceí potenciální úspory času a peněz
Krok 3: Převedení výsledků na konkrétní opatření
Krok 4: Monitorování pokroku a úspěchu
Vaše výhody:
- Větší standardizace
- Významné snížení nákladů (systém těží ze standardů společnosti Rittal)
- Rychlejší sériová výroba
- Optimalizace aplikace
- Snížená složitost dílů
- Design to Cost (DTC) pomocí efektivnějšího příslušenství
- Ověření a optimalizace chlazení rozváděče
Naše služby zahrnují:
- Analýza produktu následovaná závěrečnou prezentací výsledků
- Přizpůsobené optimalizační návrhy na všech úrovních
Odbornost při řešení problémů v oblasti IT
Rittal je průkopníkem inovativních IT řešení, která se rychle a snadno pořizují a jsou efektivní a spolehlivá. Naše řada řešení nabízí maximální modularitu, škálovatelnost a efektivitu. Pohybují se od jednotlivých IT rozvaděčů až po datová centra na klíč v kontejnerech, flexibilní infrastrukturu a cloudová řešení. Tato řada je doplněna flexibilními modely služeb, které zajišťují nepřetržitý provoz. Rittal je silným partnerem vaší společnosti po celou dobu životnosti datového centra.
Naše komplexní nabídka řešení zahrnuje pečlivý vývoj konceptu a plánování vašeho datového centra, bezproblémovou montáž a instalaci a také profesionální uvedení do provozu. A co víc, nabízíme také prediktivní poprodejní servis s modernizačním a optimalizačním řešením.
IT služby a prodej IT projektů společnosti Rittal jsou úzce propojeny, aby bylo zajištěno komplexní portfolio poradenství a servisu. Centrální projektový manažer koordinuje vše a poskytuje odborné znalosti na jednom místě, které vám ušetří čas i peníze.
Chcete se dozvědět více o dostupných možnostech? Zavolejte nám na + 420 234 099 000 nebo nám zašlete e-mail.