Vnitřní vybavení

EMC

Ochranu standardního skříňového rozváděče proti elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím lze dále zvýšit pomocí systémového příslušenství. Opatření představuje zlepšení odstínění optimálním vyrovnáním potenciálů nebo propojením odstínění kabelů co nejblíže místu vstupu kabelu.

Smart Lifter

Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t.

EMC

Lišta pro EMC stínící svorky a k odlehčení tahu

Kombinovaná lišta k odlehčení tahu a vytvoření EMC kontaktního spoje zavedených kabelů.

EMC

EMC stínicí svorka

Rychlá montáž bez nářadí: EMC stínicí svorka se přitlačí ke stínění kabelu a zahákne za lištu, změnu průměru zcela kompenzuje pružina.

EMC

Kabelové průchodky EMC

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přítah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

EMC

EMC stínicí lišta

Z pásové oceli s antikorozním nátěrem, průřez 75 mm², pro spojení stínění kabelů.

EMC

EMC uzemňovací příchytky

Lze použít k propojení stínění kabelů na montážní desku buď přímo u spotřebiče, nebo provozního zařízení.

EMC

Kontaktní fréza

Umožňuje připravit kontaktní místo v souladu s požadavky EMC, např. pro ploché uzemňovací pásky.

EMC

Kontaktní lak

Brání korozi nechráněných kovových kontaktních míst.