Nerez ocel
Malé skříně
Svorkovnicová skříň KX Nerez ocel
Malá skříňka KX z nerezové oceli poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost pro celou řadu...
E-box KX Nerez ocel
E-Box KX z nerez oceli nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. Sériové závěsy 180°...
Rozvodnicové skříňky KX Nerez ocel
Rozvodnicová skříňka KX, nerezová ocel umožňuje dobrou přístupnost díky sériovým závěsům 180° a má vysoký stupeň krytí IP 66.
Skříňky pro tlačítka Nerez ocel
Klávesnicová skříňka z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), s výřezy na klávesy Ø 22,5 mm. Krytí IP 66
Svorkovnicové skříňky KL Nerez ocel
Svorková skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). Krytí IP 66
Rozvodnicové skříňky BG Nerez ocel
Rozvodnicová skříň z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. závěsu 180°. Krytí IP 66