IT chlazení

Příslušenství pro chlazení IT

Vhodné příslušenství pro chladicí jednotky Blue e+, aplikace LCP CW a LCP DX.

Příslušenství pro chlazení IT

Vzduchový kanál pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ IT

Pro přívod chladného vzduchu před 19" rovinu v kombinaci s nástěnnou chladicí jednotkou Blue e+ IT.

Příslušenství pro chlazení IT

Dveře z ocelového plechu pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ IT

Pro montáž nástěnné chladicí jednotky. Výřez ve dveřích musí být umístěný tak, aby byla nástěnná chladicí jednotka na středu...

Příslušenství pro chlazení IT

Střešní plech pro střešní chladicí jednotku Blue e+ IT

Pro montáž střešní chladicí jednotky. Výřez ve střešním plechu musí být umístěný tak, aby byla střešní chladicí jednotka na...

Příslušenství pro chlazení IT

Sada pro vedení vzduchu pro LCP Hybrid

Sada pro vedení vzduchu vede proudící vzduch bez větších poklesů tlaku do výměníku tepla LCP Hybrid.

Příslušenství pro chlazení IT

Dotykový displej, barevný pro LCP Rack/Inline CW

Všechny relevantní parametry se zobrazují přímo na displeji LCP. Můžete tak sledovat důležité funkce LCP a provádět nastavení.

Příslušenství pro chlazení IT

Kondenzátorová jednotka pro LCP DX

Jednotky kondenzátoru jsou nezbytné pro provoz LCP. V závislosti na provedení mají jednotky externí kondenzátor a ventilátor, nebo navíc systém volného chlazení....

Příslušenství pro chlazení IT

Přepážka vertikální pro TS IT

K zabránění proudění vzduchu nalevo a napravo od 19" roviny pro výšku skříně 2000 mm.

Příslušenství pro chlazení IT

Připojovací hadice

Pružná připojovací hadice s možností zkrácení, včetně převlečné matice na obou stranách pro připojení LCP/LCU k pevnému potrubí.

Příslušenství pro chlazení IT

Zadní adaptér pro LCP Inline CW

Pro uzavření mezery v zadní části, která vznikne při montáži řadové jednotky LCP.

Příslušenství pro chlazení IT

Čerpadlo kondenzátu pro LCP Rack/Inline CW

For discharging condensate with LCP rack/inline CW applications.

Příslušenství pro chlazení IT

Ventilátorový modul pro LCP Rack/Inline CW

Zvýšení chladicího výkonu. Navíc lze dosáhnout určité redundance nebo snížit elektrický příkon.

Příslušenství pro chlazení IT

Držák filtračních vložek pro LCP Inline CW

Držák filtrační vložky pro LCP Inline CW.

Příslušenství pro chlazení IT

Filtrační vložka pro LCP Inline CW

Filtrační vložky pro LCP Inline CW.

Příslušenství pro chlazení IT

Sada pro upevnění bočnice pro LCP

K montáži na bočnici VX na LCP.

Příslušenství pro chlazení IT

Brush strip set pro LCU CW

To separate the hot/cold zones within a VX IT network/server rack with built-in LCU CW