Chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky

Povrchová montáž nebo vestavba do dveří a na stěny pomocí standardizovaných montážních výřezů. Integrované elektrické odpařování kondenzátu (od 0,3 kW). Chladicí výkon 0,3 kW – 5,8 kW. Od 0,3 kW k dispozici také u energeticky účinné technologie Blue e+. Stupně krytí: IP54 / IP55 / IP56, UL typ 3R/4, 12 a NEMA 4X. Nástěnné chladicí jednotky k dispozici také v provedení pro chemický průmysl a venkovní použití.

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Chladicí jednotky Blue e+ S s osvědčenou technologií Blue e+ nabízejí nejvyšší energetickou účinnost na světě. S tím souvisí...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ ve výkonových kategoriích 1600 W až 5800 W. Průměrnou úsporu energie ve výši 75 % lze...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ chemicky odolné 1,6 kW - 5,8 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ v provedení odolném vůči chemikáliím ve výkonových třídách 1600 W až...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ IT

Díky použití technologie Blue e+ je tento set optimalizován pro energeticky účinné chlazení IT rozváděčů. V kombinaci s rozhraními IoT Interface je zajištěna...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnná chladicí jednotka TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energeticky úsporné nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových řadách 500 W až 2500 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním...

Nástěnné chladicí jednotky

Nástěnná chladicí jednotka TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 2 500 W se standardně integrovaným elektronickým...