Systém podstavce VX
Příslušenství pro systém podstavce VX
Transportní kolečka pro systém podstavce VX
Pro zavěšení na rohový díl podstavce, výška 100 nebo 200 mm.
Příchytka pro upevnění k podlaze pro podstavce VX, podstavce AX a kompletní podstavce
Pro upevnění podstavce k podlaze bez posunutí skříně nebo řadové propojení kombinace. Pro upevňovací šrouby do Ø 12 mm.
Montážní úhelník podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech a nerezová ocel
Pro montáž podstavce se systémovým chassis nebo lištou pro mechanické uchycení kabelů. Vhodné pro kryty podstavce s výškou 100 a 200 mm z ocelového plechu a nerezové...
Nivelační prvek pro systém podstavce VX
K dodatečnému vyrovnání nerovností podlahy na místě instalace max. do 15 mm. Montáž se provádí v rohovém dílu podstavce.
Příčný nosník pro VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chiller Blue e+
Pro zvýšení stability přesahuje příčný nosník vpředu a vzadu o 138 mm přes podlahový rám skříně.
Filtrační vložka pro kryty podstavce, s ventilačními otvory
Filtrační vložka se jednoduše vloží zezadu do krytu. Lze zkrátit na požadovanou délku.
Kryt řadového spojení pro systém podstavce VX
Pro uzavření mezery mezi dvěma řadově spojenými podstavci. Je potřebný při řadovém spojení tří nebo více podstavců pro uzavření mezery na...
Volitelné upevnění krytu pro VX pro kryt s kartáčovou lištou, kryty s ventilačními otvory
Přídavný úhelník pro upevnění krytů s kartáčovými lištami nebo kryty s ventilačními otvory do hloubky k systému podstavce VX.
Adaptér podstavce pro dvojitá kolečka a nivelační nohy
K montáži dvojitých koleček 7495.000 a nivelačních noh na systém podstavce VX, AX.
Spojovací sady pro řadové propojení podstavců pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení
Jsou potřeba, jsou-li bočnice podstavce o výšce 100 mm nebo 200 mm pro přídavnou stabilizaci řadově propojených skříní při přepravě namontovány...