19" montážní technika
Smart Lifter
Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t.
Otočný rám
Otočný rám, malý pro VX, VX SE, AX o šířce skříně 600 mm a 800 mm
Pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19").
Montážní sada pro otočný rám VX, malý a dělenou montážní desku VX
Pro montáž malého otočného rámu v AX, VX SE nebo dělené montážní desky (ve spojení se závěsem pro dělenou montážní desku).
Otočný rám, velký pro skříně VX s šířkou 600, 800 a 1200 mm
Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny.
Aretace otočného rámu
Udržuje otočný rám v otevřené poloze.
Montážní sada pro otočný rám VX, velký
Pro montáž velkého otočného rámu.
Závěs 180° pro otočný rám VX, velký
K rozšíření úhlu otevření ze 130° na 180° v montážní pozici úplně vpředu.
Kluzná lišta pro otočný rám
K podepření těžkých vestavných 19" komponent v otočném rámu.